118456 M22-I1MGE-SAL
Boîtier à monter en saillie, métal, jaune, 1 emplacement de montage
Alternate Catalog No.
M22-I1MGE-SALQ
Boîtier à monter en saillie, Boîtiers: Métal, Avec vis en acier inoxydable, Nombre de perçages: 1, Entrée de câble: -, Degré de protection: IP66, Couleur RAL Valeur: RAL 1004, Connexion à SmartWire-DT: non, Utilisation avec: 1 x 22,5, Utilisation pour: Boutons-poussoirs (lumineux), Commutateurs sélecteurs (lumineux), Boutons-poussoirs à clé, Voyant lumineux, boutons d’arrêt contrôlé / d’urgence avec étiquette jaune
Gamme de livraison
Fonction de base équipements complémentaires
Boîtier à monter en saillie
Boîtiers
Métal
Avec vis en acier inoxydable
Nombre de perçages
1
Entrées de câbles défonçables
Entrée de câble
-
Degré de protection
IP66
Couleur
Couleur
Partie supérieure du boîtier RAL 1004, jaune
Partie inférieure du boîtier RAL 7032, grise
Partie inférieure du boîtier RAL 7032, grise
Connexion à SmartWire-DT
non
Utilisation avec
1 x ⌀ 22,5
Utilisation pour
Boutons-poussoirs (lumineux)
Commutateurs sélecteurs (lumineux)
Boutons-poussoirs à clé
Voyant lumineux
boutons d’arrêt contrôlé / d’urgence avec étiquette jaune
Commutateurs sélecteurs (lumineux)
Boutons-poussoirs à clé
Voyant lumineux
boutons d’arrêt contrôlé / d’urgence avec étiquette jaune
Caractéristiques techniques
Généralités
Degré de protection
IP66
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Boîtier pour appareils de commande et de signalisation (EC000200)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Boîtier pour appareil de commande et de signalisation (ecl@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])
nombre de postes de commande
1
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
diamètre des ouvertures
22.5 mm
couleur de la partie supérieure du boîtier
jaune
indice de protection (IP)
IP66
degré de protection (NEMA)
4X
largeur
67 mm
hauteur
84 mm
profondeur
79 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center