118456 M22-I1MGE-SAL
Aufbaugehäuse, Metall, gelb, 1 Einbaustelle
Aufbaugehäuse, Gehäuse: Metall, mit Edelstahlschrauben, Einbaustellen: 1, Leitungseinführung: -, Schutzart: IP66, Farbe RAL-Wert: RAL 1004, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: 1 x 22,5, verwendbar für: (Leucht)-Drucktasten, (Leucht)-Wahltasten, Schlüsseltasten, Leuchtmelder, NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild
Lieferprogramm
Grundfunktion Zubehör
Aufbaugehäuse
Gehäuse
Metall
mit Edelstahlschrauben
Einbaustellen
1 Anzahl
Leitungseinführung vorgepresst
Leitungseinführung
-
Schutzart
IP66
Farbe
Farbe
Gehäuseoberteil RAL 1004, gelb
Gehäuseunterteil RAL 7032, grau
Gehäuseunterteil RAL 7032, grau
Anbindung an SmartWire-DT
nein
verwendbar für
1 x ⌀ 22,5
verwendbar für
(Leucht)-Drucktasten
(Leucht)-Wahltasten
Schlüsseltasten
Leuchtmelder
NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild
(Leucht)-Wahltasten
Schlüsseltasten
Leuchtmelder
NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild
Technische Daten
Allgemeines
Schutzart
IP66
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
Auf Anfrage
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte (EC000200)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte (ecl@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])
Anzahl der Befehlsstellen
1
Gehäusebauform
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses
sonstige
Durchmesser der Öffnungen
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils
gelb
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4X
Breite
67 mm
Höhe
84 mm
Tiefe
79 mm
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center