Lieferprogramm
Sortiment
Netzanschluss an Rundleitung RA-C4
Untersortiment
Energieverbindungsleitung
Grundfunktion
zur Verbindung des Gerätes mit Rundleitungsabzweig
Beschreibung
Leitung 5 x 1,5 mm2, halogenfrei, mit Stecker RA-C4-PPB für Rundleitungsabzweig, Energiestecker und Dichtung IP65
verwendbar für
verwendbar für
RAMO
RASP
RA-C4-PB65
RASP
RA-C4-PB65
Länge
1.5 m
Technische Daten nach ETIM 8.0
Batterie, Akku, Ladegerät, Netzkabel (EG000053) / Netzanschlussleitung (EC001576)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Kabel, Leitung / Konfektionierte Niederspannungsleitung / Verlängerungsleitung (Niederspannungsleitung) (ecl@ss10.0.1-27-06-04-02 [AAB665013])
Anschluss 1
sonstige
Anschluss 2
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden
ja
Ader-Zahl
5
Leiternennquerschnitt
1.5 mm²
Länge
1.5 m
Mantelmaterial
sonstige
Temperaturbeständigkeit
-10 - 55 °C
Nennstrom
6.6 A
Nennspannung
380 - 480 V
Frequenz
50 - 60 Hz
Mantel-Farbe
grau
Spiralleitung
nein
Mit Schutzleiter
ja
Schutzart (IP)
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404
ja
Mit Schnurschalter
nein
Außendurchmesser ca.
10 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center