Leveringsprogramma

Montagetype
Staande kast
Oppervlakmontage
Opgebouwd
materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
inbouwpositie
horizontaal
Inbouwpositie apparaten
vertikal
Breedte
800 mm
Hoogte
400 mm
Geschikt voor breedte
800 mm
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)
Inbouwapparaten
NZM2
Toepasbaar voor
MSW
Montage Aantal
voor enkelvoudige montage

Technische gegevens ETIM 7.0

Energie-distributiesystemen (EG000015) / Montageplaat voor kast/lessenaar (EC000213)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrisch isolatie- en verbindingsmateriaal / Energy distribution system / Mounting plate for distribution board (ecl@ss10.0.1-27-40-06-39 [ACO553011])
Hoogte
405 Millimeter
Breedte
725 Millimeter
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Geperforeerd
Ja