Lieferprogramm
Sortiment
Netzanschluss an Rundleitung RA-C4
Untersortiment
Rundleitungsabzweig
Grundfunktion
Anschlussbuchse für Energieleitungen von 2,5 - 6 mm2
Beschreibung
T-Verteilung über Federzugklemme 1,5 bis 6 mm2 und/oder Steckanschluss von 0,5 - 4 mm2, Gehäuse IP65
Information zum Lieferumfang
Gehäuse-Durchgangsdichtungen müssen separat bestellt werden.
verwendbar für
verwendbar für
RA-C4-PPB/C3-1M5
RA-C4-X/C3-1M5
RA-C4-X/C3-1M5
Hinweise
Gehäuse-Durchgangsdichtungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten
Allgemeines
UmgebungstemperaturBetrieb [ϑ]
-40 - +55 °C
UmgebungstemperaturLagerung [ϑ]
-40 - +85 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Außenabmessungen L x B x H
181 x 104 x 67 mm
Kontaktierungsart
Schneidklemmen
Hauptstromkreis
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
25 (4 mm2) A
Leitungsschutzorgan
PKE32/XTU-32
PKZM0-25
FAZ-C25/3 Typ
PKZM0-25
FAZ-C25/3 Typ
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-40 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
Technische Daten nach ETIM 6.0
Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Installationskleinverteiler (EC000214)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Installationskleinverteiler (ecl@ss8.1-27-14-24-09 [ACN387008])
Montageart
Aufbau
Anzahl der Reihen
0
Breite in Teilungseinheiten
0
Art der Abdeckung
Deckel
Ausführung Deckel
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür
nein
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Höhe
67 mm
Breite
104 mm
Tiefe
181 mm
Einbautiefe
0 mm
Innentiefe
58 mm
DIN-Schiene
nein
Mit Montageplatte
nein
Anbaumöglichkeit
nein
EMV-Ausführung
nein
Farbe
schwarz
RAL-Nummer
0
Schutzart (IP)
IP65
Mit Schloss
nein
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center