Lieferprogramm

Sortiment
60-mm-System
Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Sammelschienenadapter
Anschlusskabel
Funktion
zum Aufbau auf CU-Flachschienen mit 60 mm Schienenmittenabstand
verwendbar für
für 5 mm und 10 mm Schienendicke und Doppel-T geeignet
Beschreibung
Die Montage erfolgt durch Aufrasten auf die spannungsfreie Sammelschiene
verwendbar für
BBA…

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
32 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.4 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
1.2 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sammelschienen-Adapter (EC001531)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Schienenverteilung (NS) / Sammelschienen-Adapter (NS-Schalttechnik) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])
Tragschienenbestückung
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Rundleiter
Bemessungsstrom In
0 A
Min. Stromschienendicke
0 mm
Max. Stromschienendicke
0 mm
Breite des Adapters
0 mm
Schienenbreite
0 mm
Schienenabstand
0 mm

Approbationen

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC60439-1; CE marking
UL File No.
On request
UL Category Control No.
On request
CSA File No.
On request
CSA Class No.
On request
Specially designed for North America
No