Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Szyna fazowa (EC000215)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Liczba faz
4
Liczba biegunów
3
Do liczby urządzeń
8
Wielkość odstępów
17.8 mm
Przekrój
10 mm²
Długość
144.4 mm
Liczba modułów
8
Znamionowy prąd ciągły Iu
50 A
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z izolacją
Tak
Znamionowe napięcie udarowe
0 kV
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
0 kA
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0 kA
Do urządzeń z torem N
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie