Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sbarra di fase (EC000215)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
numero di fasi
4
numero di poli
3
adatto per numero di apparecchi
8
misura di divisione
17.8 mm
sezione
10 mm
lunghezza
144.4 mm
numero di unità di suddivisione
8
corrente nominale permanente Iu
50 A
esecuzione del collegamento elettrico
altri
isolato
tensione impulsiva nominale
0 kV
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
0 kA
max. tensione d’esercizio nominale Ue
690 V
resistenza a corrente di breve durata Icw
0 kA
adatto per apparecchi con conduttore N
adatto per apparecchi con interruttore ausiliario
no