Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Peigne de raccordement (EC000215)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Barre de phase (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
nombre de phases
4
nombre de pôles
3
adapté au nombre d'appareils
8
dimension du pas
17.8 mm
section transversale
10 mm²
longueur
144.4 mm
nombre d'unités de partition
8
courant permanent nominal (Iu)
50 A
finition du raccordement électrique
autre
isolé
oui
tension nominale de tenue aux chocs
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
courant nominal de courte durée admissible Icw
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
non