Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Phasenschiene (EC000215)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Phasenschiene (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Anzahl der Phasen
4
Polzahl
3
Geeignet für Anzahl Geräte
8
Teilungsmaß
17.8 mm
Querschnitt
10 mm²
Länge
144.4 mm
Anzahl der Teilungseinheiten
8
Bemessungsdauerstrom Iu
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses
sonstige
Isoliert
ja
Bemessungsstoßspannung
0 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter
nein