116705 LS-S11A
Eindschakelaar, Stootnok, Basiscomponent, uitbreidbaar, 1 M, 1 V, Schroefklem, geel, Kunststof, -25 - +70 °C, EN 50047 Vorm B
Eindschakelaars, Typekenner: LS(M)-…, Assortiment: Stootnok, beschermingsgraad: IP66, IP67, uitrusting: Basiscomponent, uitbreidbaar, Omgevingstemperatuur: -25 - +70 °C, Bouwvorm: EN 50047 Vorm B, Contacten M = maakcontact: 1 M, Contacten V = verbreekcontact: 1 V, Aanwijzingen: = Veiligheidsfunctie, via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1, Dwangmatig openen (ZW): ja, kleur Kastdeksel: geel, Kast: Kunststof, aansluittypen: Schroefklem, normen en bepalingen: IEC/EN 60947
Delivery program
Basisfunctie
Eindschakelaars
Veiligheidseindschakelaar
Veiligheidseindschakelaar
Typekenner
LS(M)-…
Assortiment
Stootnok
beschermingsgraad
IP66, IP67
uitrusting
Basiscomponent, uitbreidbaar
Omgevingstemperatuur
-25 - +70 °C
Bouwvorm
EN 50047 Vorm B
Contacten
M = maakcontact
1 M
V = verbreekcontact
1 V 

Aanwijzingen

Dwangmatig openen (ZW)
ja
kleur
Kastdeksel
geel
Kast
Kunststof
aansluittypen
Schroefklem
Technical data
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30.
Omgevingstemperatuur
-25 - +70 °C
inbouwpositie
willekeurig
beschermingsgraad
IP66, IP67
AansluitdiametersEenaderig
1 x (0.5 - 2.5) mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
1 x (0.5 - 1.5) mm2
Herhalingsnauwkeurigheid
0.15 mm
Stroombanen/schakelvermogen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]
4000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
400 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-1524 V [Ie
]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie
]
4 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-1324 V [Ie
]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-13110 V [Ie
]
0.6 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-13220 V [Ie
]
0.3 A
foutschakelzekerheidbij 24 V DC/5 mA [HF
]
< 10-7, < 1 uitval per 107 schakelingen aantal fouten
foutschakelzekerheidbij 5 V DC/1 mA [HF
]
< 5 x 10-6, < 1 uitval per 5 x 106 schakelingen aantal fouten
Netfrequentie
max. 400 Hz
kortsluitvastheid conform IEC/EN 60947-5-1max. smeltzekering
6 A gG/gL
Voorwaardelijke kortsluitstroom
1 kA
Mechanische specificaties
levensduur, mechanisch [schakelingen]
8 x 106
aanraaktemperatuur rol
≦ 100 °C
schokbestendigheid (halfsinusstoot 20 ms)contacten
25 g
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 6000
Bediening
MechanischBedieningskracht slagbegin/-einde
1,0/8,0 N E T
Mechanischbedieningsmoment draaiaandrijving
0.2 Nm
MechanischMax. aanloopsnelheid bij DIN-nokken
1/0,5 m/s
MechanischAanwijzingen
bij bedieningshoek α = 0°/30°
Design verification as per IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.17 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Sensoren (EG000026) / Eindschakelaar (EC000030)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Binaire sensoren, veiligheidsgerichte sensoren, productiemeettechniek / Veiligheidsgerichte positieschakelaar / Veiligheidsgerichte afzonderlijke positieschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-27-26-01 [AKE640013])
Breedte sensor
31 mm
Diameter sensor
0 mm
Hoogte van de sensor
61 mm
Lengte sensor
33.5 mm
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
6 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
6 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
6 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
3 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
0.8 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
0.3 A
Schakelfunctie
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)
Schakelfunctie vergrendelend
Nee
Uitgang elektronisch
Nee
Gedwongen openend
Ja
Aantal veiligheidshulpcontacten
1
Aantal contacten als verbreekcontact
1
Aantal contacten als maakcontact
1
Aantal contacten als wisselcontact
0
Uitvoering van de interface
Geen
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Geen
Bouwvorm behuizing
Kubus
Materiaal behuizing
Kunststof
Coating behuizing
Overig
Uitvoering van het bedieningselement
Stootnok
Uitlijning van het bedieningselement
Rolstootnok recht
Uitvoering elektrische aansluiting
Kabelinvoer metrisch
Met status-indicatie
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP66/IP67
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
-
(Web)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center