Dodavatelský program

Typ montáže
Povrchová montáž
Základní funkce
Základní přístroj
Materiál
Ocelový plech
Dveřní blokáda
Tříbodový otočný zámek
Místo instalace
Vnitřní
Stupeň krytí
IP30
Odolnost proti požáru
odolný proti požáru (E60/EW60)
Vlastnosti povrchu
práškově lakovaná
Šířka
1000 mm
Hloubka
262 mm
Výška
1560 mm
barva
bílý (RAL 9016)

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
183 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
172 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
164 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
366 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
345 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
328 W
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
Není relevantní pro instalaci v interiéru.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se na kryty bez závěsného zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
IK07
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
IP30
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
< 0,1 Ω, požadavky normy na výrobek jsou splněny.
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
Ui = 440 V AC
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
4 kV
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Nevztahuje se na kryty z kovu.
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
Distribution boards (EG000023) / Small distribution board (EC000214)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (including small distribution board) / Small distribution board (ecl@ss13-27-14-24-09 [ACN387016])
Mounting method
Surface mounted
Number of rows
9
Width in number of modular spacings
46
Type of covering
Door
Cover model
Closed
Type of door
Double
Transparent cover/door
No
Signal passing door
No
With lock
No
Type of closure
Other
Housing material
Steel
Built-in depth
300 mm
Built-in height
1590 mm
Built-in width
1030 mm
Inner depth
257.5 mm
Earthing terminal block
No
Neutral terminal block
No
DIN-rail
No
With mounting plate
No
Extension possible
Yes
EMC-version
Yes
UV resistant
No
Colour
White
RAL-number
9016
Degree of protection (IP)
IP30
Height
1590 mm
Width
1030 mm
Depth
300 mm