Program dostaw

Rodzaj montażu
Montaż powierzchniowy
Funkcja podstawowa
Moduł podstawowy
Tworzywo
Blacha stalowa
Blokada drzwiczek
Trójpunktowa blokada
Miejsce montażu
Wewnątrz
Stopień ochrony
IP30
Odporność ogniowa
ognioodporny (E60/EW60)
Wytrzymałość powierzchniowa
powlekana proszkowo
Szerokość
800 mm
Głębokość
262 mm
Wysokość
460 mm
Kolor
biały (RAL 9016)

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
68 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
65 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
62 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
136 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
130 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
124 W
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
Nie dotyczy umieszczenia we wnętrzu.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
IK07
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
< 0,1 Ω, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
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
Ui = 440 V AC
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
4 kV
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudowy z metalu.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Distribution boards (EG000023) / Small distribution board (EC000214)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Rozdzielnica mini / Small distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Liczba rzędów
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
35
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie pokrywy
Zamknięty
Transparent cover/door
Nie
Materiał obudowy
Stal
Wysokość
490
Szerokość
830
Głębokość
300
Głębokość wbudowania
300
Wysokość wbudowania
490
Szerokość wbudowania
830
Głębokość wewnętrzna
257.5
Earthing terminal block
Nie
Neutral terminal block
Nie
DIN-rail
Nie
Z płytą montażową
Nie
Extension possible
Tak
EMC-version
Tak
Kolor
Biały
Numer RAL
9016
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z zamkiem
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Signal passing door
Nie