Lieferprogramm

Befestigungsart
Aufputz
Grundfunktion
Grundgerät
Werkstoff
Stahlblech
Türverriegelung
Drehriegelverschluss
Aufstellungsort
Innenraum
Schutzart
IP30
Feuerbeständigkeit
feuerbeständig (E60/EW60)
Oberflächenbeschaffenheit
pulverbeschichtet
Breite
600 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
1060 mm
Farbe
weiß (RAL 9016)

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse für Wandanbau [PV]
70 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Anfangsgehäuse für Wandanbau [PV]
67 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 20 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Mittelgehäuse für Wandanbau [PV]
65 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Einzelgehäuse für Wandanbau [PV]
140 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Anfangsgehäuse für Wandanbau [PV]
135 W
Verlustleistung, bei Umgebungstemperatur 35°C, Delta T 35 Grad in der Oberseite des Gehäuses, kalkuliert nach IEC60890Mittelgehäuse für Wandanbau [PV]
130 W
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Ui = 440 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
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
Distribution boards (EG000023) / Installationskleinverteiler (EC000214)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inklusive Installationsverteiler) / Installationskleinverteiler (ecl@ss13-27-14-24-09 [ACN387016])
Montageart
Aufputz
Anzahl der Reihen
6
Breite in Teilungseinheiten
24
Art der Abdeckung
Tür
Ausführung Deckel
geschlossen
Art der Tür
einfach
Transparenter Deckel/Tür
No
Signaldurchlassende Tür
No
Mit Schloss
No
Art der Schließung
sonstige
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Einbautiefe
300 mm
Einbauhöhe
1090 mm
Einbaubreite
630 mm
Innentiefe
257.5 mm
Erdungsklemmenblock
No
Neutralleiterklemmenblock
No
DIN-Schiene
No
Mit Montageplatte
No
Anbaumöglichkeit
Yes
EMV-Ausführung
Yes
UV-beständig
No
Farbe
weiß
RAL-Nummer
9016
Schutzart (IP)
IP30
Höhe
1090 mm
Breite
630 mm
Tiefe
300 mm