Gamme de livraison

Type de montage
Montage en saillie
Fonction de base
Appareil de base
Matériaux
Tôle d'acier
Verrouillage de la porte
fermeture quart de tour
Lieu d'installation
pour l'intérieur
Degré de protection
IP30
Résistance au feu
résistant(e) au feu (E60/EW60)
Propriété de surface
revêtement par poudre
Largeur
1000 mm
Profondeur
262 mm
Hauteur
1560 mm
Couleur
gris clair (RAL 7035)

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 20 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret individuel pour montage mural [PV]
183 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 20 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret initial pour montage mural [PV]
172 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 20 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret central pour montage mural [PV]
164 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 35 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret individuel pour montage mural [PV]
366 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 35 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret initial pour montage mural [PV]
345 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 35 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret central pour montage mural [PV]
328 W
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
Ne concerne pas une installation à l'intérieur.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Ne concerne pas les coffrets sans dispositif de levage.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
IK07
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
IP30
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Sous la responsabilité du tableautier.
10.5 Protection contre les chocs électriques
< 0,1 Ω - les exigences de la norme produit sont respectées.
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
Ui = 440 V AC
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
4 kV
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Ne concerne pas les coffrets en métal.
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
Distribution boards (EG000023) / Coffret de distribution (EC000214)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Petit tableau modulaire (ecl@ss13-27-14-24-09 [ACN387016])
mode de pose
saillie
nombre de rangées
9
largeur en nombre de modules
46
type de couverture
porte
finition du couvercle
fermé
type de porte
double
couvercle/porte transparent(e)
No
porte pour transmission du signal
No
avec serrure
No
type de fermeture
autre
matériau du boîtier/corps
acier
profondeur d'encastrement
300 mm
hauteur d'encastrement
1590 mm
largeur d'encastrement
1030 mm
profondeur intérieure
257.5 mm
borne de mise à la terre
No
borne à conducteur neutre
No
rail DIN
No
avec cadre/support de montage
No
possibilité de montage en saillie
Yes
finition CEM
Yes
résistant aux UV
No
couleur
gris
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
1590 mm
largeur
1030 mm
profondeur
300 mm