Leveringsprogram

Festemåte
Overflatemontert
Grunnfunksjon
Basisenhet
Materiale
Stålplate
Dørlåsen
Rotasjonslås
Oppstillingssted
Innvendig rom
Kapslingsklasse
IP30
motstandsdyktighet mot brann
brannsikker (E60/EW60)
Overflatestruktur
pulverbelagt
Bredde
800 mm
Dybde
262 mm
Høyde
1560 mm
Farge
lys grå (RAL 7035)

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
139 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Startkapsling for montering på veggen [PV]
132 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Midtre kapsling for montering på veggen [PV]
128 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
278 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Startkapsling for montering på veggen [PV]
265 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Midtre kapsling for montering på veggen [PV]
256 W
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
Ikke relevant for oppstilling innendørs.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant for kapslinger uten løfteutstyr.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
IK07
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
IP30
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
< 0,1 Ω, kravene i produktnormen er oppfylt.
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
Ui = 440 V AC
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
4 kV
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ikke relevant for kapsling av metall.
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
Distribution boards (EG000023) / Liten fordelingstavle (EC000214)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (including small distribution board) / Small distribution board (ecl@ss13-27-14-24-09 [ACN387016])
Monteringsmetode
Påvegg
Antall rader
9
Bredde i antall modulmellomrom
35
Type avdekning
Dør
Utførelse deksel
Lukket
Type dør
Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør
No
No
Med lås
No
Type tetning
Andre
Kapslingsmateriale
Stål
Innbyggingsdybde
300
Innbyggingshøyde
1590
Innbyggingsbredde
830
Innvendig dybde
257.5
No
No
DIN-skinne
No
Med monteringsplate
No
Utvidelsesmulighet
Yes
EMC-utførelse
Yes
UV-bestandig
No
Farge
Grå
RAL-nummer
7035
Beskyttelsesklasse IP
IP30
Høyde
1590
Bredde
830
Dybde
300