Programma di fornitura

Tipo di fissaggio
In custodia
Funzione di base
apparecchio base
Materiale
lamiera d'acciaio
Bloccoporta
Lucchetto a tre punti
Luogo di installazione
Interni
Grado di protezione
IP30
Resistenza al fuoco
resistenza al fuoco (E60/EW60)
Finitura superficiale
rivestito con polveri
Larghezza
400 mm
Profondità
262 mm
Altezza
1560 mm
Colore
grigio luce (RAL 7035)

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 20 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia singola per montaggio a parete [PV]
66 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 20 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia di testa per montaggio a parete [PV]
61 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 20 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia centrale per montaggio a parete [PV]
56 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 35 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia singola per montaggio a parete [PV]
132 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 35 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia di testa per montaggio a parete [PV]
121 W
Dissipazione del calore ad una temperatura ambiente di 35°C, delta T: 35 gradi nella parte superiore della custodia, calcolati secondo IEC 60890Custodia centrale per montaggio a parete [PV]
113 W
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
Non rilevante per installazione interna.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
IK07
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
IP30
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
< 0,1 Ω, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Ui = 440 V AC
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
4 kV
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Distribution boards (EG000023) / Quadro di distribuzione piccolo (EC000214)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (including small distribution board) / Small distribution board (ecl@ss13-27-14-24-09 [ACN387016])
Tipo di montaggio
A parete
Numero di file
9
Numero moduli DIN
13
Tipo di copertura
Porta
Esecuzione coperchio
Chiuso
Tipo di porta
Singolo
Coperchio/porta trasparente
No
Segnale di passaggio porta
No
Con serratura
No
Tipo di chiusura
Altro
Materiale del corpo
Acciaio
Profondità di incasso
mm
Altezza della parte incassata
1590 mm
Larghezza di montaggio
430 mm
Profondità interna
257.5 mm
Morsettiera di terra
No
Morsettiera neutra
No
Barra DIN
No
Con piastra di montaggio
No
Possibilità di applicazione
Yes
Esecuzione EMC
Yes
Resistente ai raggi UV
No
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Grado di protezione (IP)
IP30
Altezza
1590 mm
Larghezza
430 mm
Profondità
mm