Program dostaw

Asortyment
Urządzenie SmartWire-DT
Funkcja podstawowa
Moduły cyfrowe
Funkcja
do podłączania cyfrowych sygnałów wejść/wyjść
Wejścia
cyfrowe
4
Wyjścia
Przekaźnik
2
Podłączanie do SmartWire-DT
tak

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 61131-2
DopuszczeniaDopuszczenia
UL
CSA
Dopuszczeniadopuszczenia do użytkowania na morzu
BV
LRS
Dopuszczenia
0000SPC-1840000SPC-609
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
35 x 90 x 101 mm
Ciężar
0.1 kg
Montaż
Szyn DIN IEC/EN 60715, 35 mm
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Zasilanie 24 V DC zewnętrzne
ZasilanieStrata mocy [P]
1 W
Klimatyczne warunki otoczenia
Wytrzymałość klimatyczna
Suche ciepłe powietrze wg IEC 60068-2-2
Wilgotność i temperatura zgodnie z EN 60068-2-3
Sprężone powietrze (praca)
795 - 1080 hPa
Temperatura otoczeniaPraca [ϑ]
-25 - +55 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie/transport [ϑ]
-40 - +70 °C
Względna wilgotność powietrzaObroszenie
Zapobiegać kondensacji dostępnymi środkami
Względna wilgotność powietrzawzględna wilgotność powietrza, bez skraplania (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Mechaniczne warunki otoczenia
Stopień ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Drgania (IEC/EN 61131-2:2008)Stała amplituda 3,5 mm
5 - 8.4 Hz
Drgania (IEC/EN 61131-2:2008)Stałe przyspieszenie 1 g
8.4 - 150 Hz
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) półsinusoidalny 15 g/11 ms
9 Wstrząsy
Przewracanie (IEC/EN 60068-2-31) [Wysokość spadania]
50 mm
Swobodne spadanie, w opakowaniu (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Wyładowanie elektrostatyczne (IEC/EN 61131-2:2008)Przerwa powietrzna (Level 3)
8 kV
Wyładowanie elektrostatyczne (IEC/EN 61131-2:2008)Wyładowanie stykowe (Level 2)
4 kV
Pola elektromagnetyczne (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Pola elektromagnetyczne (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Pola elektromagnetyczne (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
Eliminacja zakłóceń (SmartWire-DT)
EN 55011 klasy A
Progi przełączania (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)Przewód zasilający
2 kV
Progi przełączania (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)Przewody sygnałowe
1 kV
Progi przełączania (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)Przewody SmartWire-DT
1 kV
Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Level 1)Przewody WE/WY udarowe
1 kV
Prąd źródłowy (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)
10 V
Sieć SmartWire-DT
Typ urządzenia
Urządzenie SmartWire-DT (slave)
Ustawienie prędkości transmisji (Baudrate)
automatycznie
Prędkość transmisji (Baudrate)
maksymalnie250 kBd
Stan SmartWire-DT
zielony LED
przyłącze
Listwa trzpieniowa, 8-biegunowa
Wtyk: wtyczka SWD4-8SF2-5
Pobór prądu [Ie]
< 45 mA
Przyłącze zasilania i we/wy
Przyłącze czujnika We/WyRodzaj przyłącza
Zaciski Push-In
Przyłącze czujnika We/Wyprzewód pojedynczy
0.2 - 1.5 (AWG 24 - 16) mm2
Przyłącze czujnika We/WyLinka z tulejką
0.25 - 1.5 (AWG 24 - 16) mm2
Przyłącze czujnika We/Wy

Minimum length 8 mm

Wejścia cyfrowe
Ilość
4
Prąd wejściowy
typ. 4 przy 24 V D C mA
Typ wartości granicznej 1
Low < 5V DC; High > 15V DC
Opóźnienie wejścia
High->Low < 0,2 ms
Low->High < 0,2 ms
Widok stanu wejść
żółty LED
Wyjścia przekaźnikowe
Ilość
2
Rodzaj styku
Zwierny
cykle łączeniaUtilization category AC-1, 250 V, 4 A
> 5 x 104
cykle łączeniaKategoria użytkowa AC-15, 250 V, 3 A
> 5 x 104
cykle łączeniaKategoria użytkowa DC-13, 24 V, 1 A
> 2 x 105
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 50178
230 V AC
Minimalny prąd obciążenia
100 mA , 12 V DC mA
Czas zadziałania/powrotu
5/2.5 ms
Czas drgania styku
typ. 1.5 ms
Ochrona przeciwzwarciowa
Zewn. 4 A gL/g G
Widok stanu wyjść przekaźnikowych
żółty LED
Izolacja galwaniczna
Wejścia do SmartWire-DT
tak
Wyjścia do SmartWire-DT
tak
Wyjście do wyjścia
tak

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
1 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module (EC001599)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Sterowanie / Sieć Fieldbus, rozproszone urządzenia peryferyjne / Sieć Fieldbus, rozpr. urządzenie peryf.- cyfrowy moduł wejść/wyjść (ecl@ss10.0.1-27-24-26-04 [BAA055014])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0
Napięcie zasilające dla DC
0 - 28.8
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Liczba wejść cyfrowych
4
Liczba wyjść cyfrowych
2
Digital inputs configurable
Nie
Digital outputs configurable
Nie
Prąd wejściowy dla sygnału 1
4
Dozwolone napięcie wejściowe
20.4 - 28.8
Rodzaj napięcia wejściowego
AC
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Przekaźnik
Prąd wyjściowy
3
Permitted voltage at output
0 - 250
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Nie
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
0
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces Wireless
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces other
0
With optical interface
Nie
Supporting protocol for TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Supporting protocol for CAN
Nie
Supporting protocol for INTERBUS
Nie
Supporting protocol for ASI
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Supporting protocol for Data-Highway
Nie
Supporting protocol for DeviceNet
Nie
Supporting protocol for SUCONET
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Supporting protocol for PROFINET CBA
Nie
Supporting protocol for SERCOS
Nie
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
Nie
Supporting protocol for DeviceNet Safety
Nie
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
Nie
Supporting protocol for PROFIsafe
Nie
Supporting protocol for SafetyBUS p
Nie
Supporting protocol for other bus systems
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Radio standard GPRS
Nie
Radio standard GSM
Nie
Radio standard UMTS
Nie
IO link master
Nie
System accessory
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Time delay at signal exchange
0 - 0
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Tak
Rail mounting possible
Tak
Wall mounting/direct mounting
Tak
Front built-in possible
Nie
Rack-assembly possible
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Appendant operation agent (Ex ia)
Nie
Appendant operation agent (Ex ib)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Szerokość
35
Wysokość
90
Głębokość
102

Aprobaty

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Wymiary

2723DIM-3
SmartWire-DT I/O modules (IP20)
2723DIM-5