116382 EU5E-SWD-4D4D
Modulo ingresso/uscita SWD, 24VDC, 4 ingressi digitali, 4 uscite digitali a transistor 0, 0.5 A
Modulo SmartWire-DT per il collegamento di segnali di ingresso/uscita digitali, impostazione indirizzi automatica, modulo con 4 ingressi digitali 24VDC, 4 transistor ad uscite digitali 24VDC/0.5A, le uscite sono a prova di corto circuito, collegamento con morsetti Push-In
Programma di fornitura
Assortimento
Utente SmartWire-DT
Funzione di base
Moduli digitali
Funzione
per il collegamento di segnali di ingresso/uscita digitali
Descrizione breve
Le uscite sono a prova di corto circuito.
Ingressi
Digitali
4
Uscite
Transistor
4
Collegamento a SmartWire-DT
sì
Dati tecnici
Generalità
Conformità alle norme
IEC/EN 61131-2
ApprovazioniApprovazioni
UL
CSA
CSA
ApprovazioniOmologazioni navali
BV
LRS
LRS
Dimensioni (B x H x P)
35 x 90 x 101 mm
Peso
0.1 kg
Montaggio
Guida DIN secondo IEC/EN 60715, 35 mm
Posizione di montaggio
facoltativa
Alimentazione 24 V DC per alimentazione uscite
AlimentazioneTensione nominale di impiego [Ue]
24 DC -15 % / +20 % V
AlimentazioneOndulazione residua della tensione di ingresso
5 %
AlimentazioneProtezione contro inversioni di polarità
sì
AlimentazioneDissipazione [P]
1.1 W
Temperatura ambiente
Idoneità ai climi
Caldo secco secondo IEC 60068-2-2
Caldo umido in base a EN 60068-2-3
Caldo umido in base a EN 60068-2-3
Pressione atmosferica (esercizio)
795 - 1080 hPa
Temperatura ambienteFunzionamento [ϑ]
-25 - +55 °C
Temperatura ambienteStoccaggio / trasporto [ϑ]
-40 - +70 °C
Umidità dell'aria relativaCondensa
Eliminazione della condensa con misure idonee
Umidità dell'aria relativaUmidità relativa, nessuna condensa (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Condizioni ambientali meccaniche
Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Vibrazioni (IEC/EN 61131-2:2008)Ampiezza costante 3,5 mm
5 - 8.4 Hz
Vibrazioni (IEC/EN 61131-2:2008)Accelerazione costante 1 g
8.4 - 150 Hz
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27) semionda 15 g/11 ms
9 Urti
Caduta (IEC/EN 60068-2-31) [Altezza di caduta]
50 mm
Caduta libera, imballato (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
2
Scarica elettrostatica (IEC/EN 61131-2:2008)Scarica atmosferica (categoria 3)
8 kV
Scarica elettrostatica (IEC/EN 61131-2:2008)Scarica dei contatti (categoria 2)
4 kV
Campi elettromagnetici (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Campi elettromagnetici (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Campi elettromagnetici (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2,7 GHz
1 V/m
Soppressione radiodisturbo (SmartWire-DT)
EN 55011 classe A
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, categoria 3)Cavo di alimentazione
2 kV
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, categoria 3)Conduttori di segnale
1 kV
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, categoria 3)Cavi SmartWire-DT
1 kV
Surge (IEC/EN 61131-2:2008, Level 1)Surge cavi di alimentazione
0.5 kV
Surge (IEC/EN 61131-2:2008, Level 1)Surge cavi I/O
1 kV
Ammissione (IEC/EN 61131-2:2008, categoria 3)
10 V
Rete SmartWire-DT
Tipo di utenti
Utente SmartWire-DT (slave)
Impostazione della velocità di trasmissione (Baudrate)
automatico
Velocità di trasmissione (Baudrate)
massimo250 kBd
Stato SmartWire-DT
verde LED
Collegamento
Spina, a 8 poli
Spina di collegamento: presa dell'apparecchio SWD4-8SF2-5
Spina di collegamento: presa dell'apparecchio SWD4-8SF2-5
Assorbimento [Ie]
< 33 mA
Collegamento di alimentazione e I/O
Collegamento I/O sensoreTipo di collegamento
Morsetti Push-In
Collegamento I/O sensoreRigido
0,2 - 1,5 (AWG 24 - 16) mm2
Collegamento I/O sensoreFlessibile con puntalino
0,25 - 1,5 (AWG 24 - 16) mm2
Collegamento I/O sensore
Lunghezza minima 8 mm
Ingresso digitale
Numero
4
Corrente di ingresso
tip. 4 a 24 V DC mA
Tipo valore limite 1
Low < 5V DC;High > 15V DC
Ritardo all'ingresso
High->Low < 0,2 ms
Low->High < 0,2 ms
Low->High < 0,2 ms
Visualizzazione di stato Ingressi
Giallo LED
Uscite semiconduttore digitali
Numero
4
Corrente di uscita
0,5 A
Corrente di corto circuito
max. 1.2 per 3 ms A
Carico lampada [RLL]
≦ 3 W
Protetto contro sovraccarichi
sì, con diagnosi
Potere d'interruzione
EN 60947-5-1 categoria d'impiego DC-13
Visualizzazione di stato uscite
Giallo LED
Tensione di alimentazione UAux
Protezione contro inversioni di polarità
Sì
Ondulazione residua della tensione di ingresso
5 %
Sezionamento di potenziale
ingressi per SmartWire-DT
Sì
Uscite/SmartWire-DT
Sì
Ingresso/ingresso
No
Uscita/ingresso
No
Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
Dati tecnici per verifiche di progetto
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
1.1 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+55 °C
Grado di protezione
IP20
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
Dati tecnici secondo ETIM 8.0
sistemi di controllo industriali (PLC) (EG000024) / Bus di campo, periferica remota - modulo I/O digitale (EC001599)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / UnitÓ di controllo / Bus Di Campo Periferia Decentrale / BUS di campo perif. decen. - modulo ingresso/uscita digitale (ecl@ss10.0.1-27-24-26-04 [BAA055014])
tensione di alimentazione per AC 50 Hz
0 - 0 V
tensione di alimentazione per AC 60 Hz
0 - 0 V
tensione di alimentazione per DC
20.4 - 28.8 V
tipo di tensione di alimentazione
DC
numero di ingressi digitali
4
numero di uscite digitali
4
ingressi digitali configurabili
no
uscite digitali configurabili
no
corrente d’entrata per segnale 1
4 mA
tensione ammessa nell’ingresso
20.4 - 28.8 V
tipo di tensione d’ingresso
DC
tipo di uscita digitale
altri
corrente d’uscita
0,5 A
tensione ammessa nell’uscita
20.4 - 28.8 V
tipo di tensione d’uscita
DC
protezione da corto circuito, uscite presenti
no
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
0
numero di interfacce HW PROFINET
0
numero di interfacce HW seriali RS232
0
numero di interfacce HW seriali RS422
0
numero di interfacce HW seriali RS485
0
numero di interfacce HW seriali TTY
0
numero di interfacce HW parallele
0
numero di interfacce HW wireless
0
numero di interfacce HW USB
0
numero di interfacce HW altre
0
con interfaccia ottica
no
supporta protocollo TCP/IP
no
supporta protocollo PROFIBUS
no
supporta protocollo CAN
no
supporta protocollo INTERBUS
no
supporta protocollo ASI
no
supporta protocollo EIB
no
supporta protocollo Modbus
no
supporta protocollo Data-Highway
no
supporta protocollo DeviceNet
no
supporta protocollo SUCONET
no
supporta il protocollo per LON
no
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
supporta il protocollo per PROFINET CBA
no
supporta il protocollo per SERCOS
no
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus
no
supporta il protocollo per EtherNet/IP
no
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work
no
supporta il protocollo per DeviceNet Safety
no
protocollo INTERBUS per Safety
no
supporta il protocollo per PROFIsafe
no
supporta il protocollo per SafetyBUS p
no
supporta il protocollo per altri sistemi bus
no
standard radio Bluetooth
no
standard radio WLAN 802.11
no
standard radio GPRS
no
standard radio GSM
no
standard radio UMTS
no
link IO master
no
componenti del sistema
sì
grado di protezione (IP)
IP20
esecuzione del collegamento elettrico
collegamento a connettore piatto
tempo di ritardo al cambio di segnale
0 - 0 ms
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
sì
montaggio su guida portante possibile
sì
montaggio a parete/diretto possibile
sì
montaggio frontale possibile
no
montaggio su rack possibile
no
adatto per funzioni di sicurezza
no
SIL secondo IEC 61508
senza
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
senza
risorsa corrispondente (Ex ia)
no
risorsa corrispondente (Ex ib)
no
categoria di protezione antideflagrante per gas
senza
categoria di protezione antideflagrante per polvere
senza
Larghezza
35 mm
Altezza
90 mm
profondità
102 mm
Approvazioni
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
(Web)
File DWG
File EDZ
File STEP
-
(Web)
-
(Web)
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center