Leveringsprogramma

Assortiment
SmartWire-DT Coördinatoren
Functie
Voor aansluiting op de veldbus CANopen®
Korte beschrijving
Koppeling van het communicatiesysteem SmartWire-DT op industriële veldbussystemen. Voeding van de SWD-deelnemers en schakelapparaten
Beschrijving
SmartWire-DT Gateway voor aansluiting van tot 99 SWD-deelnemers op de veldbus en voor de voeding van de SWD-deelnemers en schakelapparatuur.
De aansluiting aan CANopen vindt plaats via een 9-polige SUB-D stekker als slave.
Automatische Baudrate-herkenning van 10 kbit/s tot 1 Mbit/s.
Het adresbereik kan van 1-32 worden ingesteld.
De gateway beschikt over een afzonderlijke seriële diagnose-interface (RJ45).
Toebehoren
Aansluiting van maximaal 99 SWD-deelnemers

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 61131-2
EN 50178
GoedkeuringenGoedkeuringen
UL
CSA
GoedkeuringenScheepvaarttoelating
BV
LRS
Goedkeuringen
0000SPC-1840000SPC-609
afmetingen (B x H x D)
35 x 90 x 127 mm
Gewicht
0.16 kg
montage
DIN-rail EN IEC/EN 60715, 35 mm of schroefmontage met apparaatvoeten ZB4-101-GF1 (toebehoren)
inbouwpositie
willekeurig
Mechanische omgevingscondities
Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante amplitude 3,5 mm
5 - 8.4 Hz
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante versnelling 1 g
8.4 - 150 Hz
schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27), halfsinus 15 g/11 ms
9 schokken
Tuimelen (IEC/EN 60068-2-31) [Valhoogte]
50 mm
vrije val, verpakt (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Elektromagnetische compatibiliteit
Overspanningscategorie
II
Vervuilingsgraad
2
Elektrostatische ontlading (IEC/EN 61131-2:2008)Luchtontlading (Level 3)
8 kV
Elektrostatische ontlading (IEC/EN 61131-2:2008)Contactontlading (Level 2)
4 kV
Elektromagnetische velden (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Elektromagnetische velden (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Elektromagnetische velden (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
Radio-ontstoring
EN 55011 klasse A
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)Voedingskabel
2 kV
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)Veldbuskabel
1 kV
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)SmartWire-DT kabel
1 kV
Surge (IEC/EN 61131-2:2008, Level 1)Voedingskabel
0,5 kV
Instraling (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)
10 V
Bedrijfsomstandigheden
Klimatologische omgevingsconditiesKlimaatbestendigheid
volgens IEC 60068-2
Klimatologische omgevingsconditiesomgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-25 - +55 °C
Klimatologische omgevingsconditiesomgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-40 - +70 °C
Atmosferische conditiesRelatieve luchtvochtigheid, geen condensvorming (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Atmosferische conditiesluchtdruk (bedrijf)
795 - 1080 hPa
Voedingsspanning UAUX
Nominale bedrijfsspanning [UAux]
24 V DC (-15/+20%) V
Restrimpelspanning van de ingangen
5 %
Ompoolbeveiliging
Ja
max. stroom [Imax]
3 A
Short-circuit rating
nee, externe zekering FAZ Z3
verliesvermogen [P]
typ. 1 W
Potentiaalscheiding
Nee
Nom. bedrijfsspanning van de 24 VDC deelnemers
typ. UAux - 0.2 V
Voedingsspanning UPow
voedingsspanning [UPow]
24 V DC (-15/+20%) V
Restrimpelspanning van de ingangsspanning
≦ 5 %
Ompoolbeveiliging
ja
nominale stroom [I]
0.6 A
Overbelastingsveilig
ja
Inschakelstroom en duur
12.5 A/6 ms A
Verliesvermogen bij 24 V DC
3,8 W
Potentiaalscheiding tussen UPow en 15-V-SmartWire-DT voedingsspanning
nee
Overbruggen van spanningsonderbrekingen
10 ms
Herkaaalfrequentie
1 s
Statusindicatie
ja LED
SmartWire-DT voedingsspanning
Nominale bedrijfsspanning [Ue]
14,5 ± 3 % V
max. stroom [Imax]
0.7 A
Kortsluitvastheid
Yes
Aansluiting voedingsspanningen
Connection type
Push-In-klemmen
Eenaderig
0,2 - 1,5 mm2
Soepel met adereindhuls
0,25 - 1,5 mm2
UL/CSA een- of meeraderig
24 - 16 AWG
SmartWire-DT netwerk
Deelnemertype
SmartWire-DT master
Aantal SmartWire-DT deelnemers
99
Baudrate
125
250 kBd
Statusindicatie
SmartWire-DT master-LED: rood/groen
Schakelgroep-LED: rood/groen
Aansluitingen
Stifen, 8-polig
Plugconnector
Vlaksteker SWD4-8MF2
Veldbusinterface
Deelnemertype
CANopen® slave
Protocol
CANopen®
Ingangsspecificaties, max.
128 Byte
Uitgangsspecificaties, max.
128 Byte
BaudrateBaudrate
tot 1 MBit/s
BaudrateInstelling baudrate
automatisch
Deelnemeradres
2 … 32
Adresinstelling
viaDIP schakelaar
Statusindicatie Interface [Meerkleurig]
CAN LED
Afsluitweerstand
schakelbaar via DIP-schakelaar
Aansluittechniek veldbus
1 x SUB-D steker, 9-polig
Potentiaalscheiding
Ja
Technische gegevens in bladercatalogus
Overige technische gegevens (bladercatalogus)
Aanwijzingen
Wanneer schakelaars met een totaal stroomverbruik > 3 A worden aangesloten, dan moet een Power Feeder module EU5C-SWD-PF1/2 worden toegepast.
Wanneer SWD-modules met een totaal stroomverbruik >0,7 A worden aangesloten, dan moet een Power Feeder module EU5C-SWD-PF2 worden toegepast.

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
PLC's (EG000024) / Veldbus, dec. periferie - communicatiemodule (EC001604)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Besturing / Veldbus, decentrale randapparaatuur / Veldbus, dec. randapparatuur - communicatiemodule (ecl@ss10.0.1-27-24-26-08 [BAA073013])
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 V
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor Modbus
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Radiostandaard Bluetooth
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Radio standaard GPRS
Nee
Radio standaard eGPRS (EDGE)
Nee
Radio standaard GSM
Nee
Radio standaard LTE
Nee
Radio standaard UMTS
Nee
IO-Link Master
Nee
Systeemcomponenten
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Met potentiaalscheiding
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Nee
Draagrailmontage mogelijk
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Frontinbouw mogelijk
Nee
Rackmontage mogelijk
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
SIL conform IEC 61508
Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Breedte
35 mm
Hoogte
90 mm
Diepte
127 mm

Goedkeuringen

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Afmetingen

2723DIM-2
SmartWire-DT gateways
2723DIM-6