Technische Daten nach ETIM 7.0

Zählerplätze (EG000022) / Zähler-Komplettschrank (EC000262)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Zähler-Komplettschrank (ecl@ss10.0.1-27-14-24-18 [ACN405011])
Ausführung
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze
1
Anzahl der TSG-Plätze
0
Unterer Anschlussraum
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen
6
Anzahl der Felder
2
Mit Montageplatte
ja
Schutzart (IP)
IP31
Breite
550 mm
Höhe
950 mm
Tiefe
225 mm
Einbaubreite
mm
Einbauhöhe
mm
Einbautiefe
mm