Program dostaw
Asortyment
Akcesoria SmartWire-DT
Funkcja podstawowa
Wtyk/gniazdo
Funkcja podstawowa – akcesoria
Połączenie wtykowe
Funkcja
Połączenia wtykowe do 8-biegunowych przewodów okrągłych SWD4-…LR8-24
Opis
8-stykowe wtyk
proste
Przyłącze lutowane
proste
Przyłącze lutowane
Podłączanie do SmartWire-DT
tak
Stosowane do
SWD4-SF8-20
SWD4-SFL8-20
SWD4-SFL8-20
Dane Techniczne
Dane ogólne
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
18,5 x 45 x 18,5 mm
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Strata mocy [P]
0 W
Wskazówka dotycząca straty mocy
nie dotyczy
Mechaniczne warunki otoczenia
Stopień ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP67
Klimatyczne warunki otoczenia
Wytrzymałość klimatyczna
Suche ciepłe powietrze wg IEC 60068-2-2
Wilgotność i temperatura zgodnie z EN 60068-2-3
Wilgotność i temperatura zgodnie z EN 60068-2-3
Sprężone powietrze (praca)
795 - 1080 hPa
Temperatura otoczeniaPraca [ϑ]
-25 - +90 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie/transport [ϑ]
-40 - +90 °C
Temperatura otoczeniaWzględna wilgotność powietrzaObroszenie
dopuszczalne
Możliwości podłączania
Załączanie 1
Wtyk M20, 8-biegunowy, przyłącze lutowane
Liczba cykli wtykania
≥ 500
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+90 °C
Stopień ochrony
IP67
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Accessories/spare parts for controls (EC002584)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Wyświetlacz i panel sterowania / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Wtyczka
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Aprobaty
North America Certification
Request filed for UL and CSA
Specially designed for North America
No
-
(Web)
-
(Web)
Pliki DWG
Pliki EDZ
Pliki STEP
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center