Leveringsprogramma

Assortiment
SmartWire-DT toebehoren
Basisfunctie
Steker/bus
Basisfunctie toebehoren
Steekverbinding
Functie
Connector voor 8-polige rondkabels SWD4-…LR8-24
Beschrijving
8-polige steker
Recht
Soldeeraansluiting
Aansluiting op SmartWire-DT
ja
Toepasbaar voor
SWD4-SF8-20
SWD4-SFL8-20

Technische gegevens

Algemeen
afmetingen (B x H x D)
18,5 x 45 x 18,5 mm
inbouwpositie
willekeurig
verliesvermogen [P]
0 W
Opmerkingen betreffende verliesvermogen
niet relevant
Mechanische omgevingscondities
Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP67
Klimatologische omgevingscondities
Klimaatbestendigheid
Droge warmte conform IEC 60068-2-2
Vochtige warmte conform EN 60068-2-3
luchtdruk (bedrijf)
795 - 1080 hPa
omgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-25 - +90 °C
omgevingstemperatuurOpslag / transport [ϑ]
-40 - +90 °C
omgevingstemperatuurRelatieve luchtvochtigheidcondensatie
toegestaan
Aansluitmogelijkheden
Aansluiting 1
Stekker M20, 8-polig, soldeeraansluiting
Aantal steekcycli
≥ 500

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+90 °C
beschermingsgraad
IP67
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
PLC's (EG000024) / Toebehoren/onderdelen voor besturingen (EC002584)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Weergave- en bedieningscomponent / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Soort elektrische toebehoren
Stekker
Soort mechanische toebehoren
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee

Goedkeuringen

North America Certification
Request filed for UL and CSA
Specially designed for North America
No

Afmetingen

2723DIM-22
Steekverbindingen voor SmartWire-DT ronde kabels, recht