Leveringsprogram

Sortiment
SmartWire-DT tilleggsutstyr
Grunnfunksjon
Plugg/kontakt
basisfunksjon tilbehør
Pluggforbindelse
Funksjon
Pluggforbindelser for 8-polede rundkabler SWD4-...LR8-24
Beskrivelse
8-polet plugg
rett
Loddeforbindelse
Tilkobling til SmartWire-DT
ja
kan brukes for
SWD4-SF8-20
SWD4-SFL8-20

Tekniske data

Generelt
Dimensjoner (B x H x D)
18,5 x 45 x 18,5 mm
Monteringsposisjon
etter ønske
Varmetap [P]
0 W
Merknad om effekttapet
ikke relevant
Mekaniske omgivelsesbetingelser
Kapslingsgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP67
Klimatiske miljøbetingelser
Klimamotstandsdyktighet
Tørr varme i samsvar med IEC 60068-2-2
Fuktig varme i samsvar med IEC 60068-2-3
Lufttrykk (drift)
795 - 1080 hPa
OmgivelsestemperaturDrift [ϑ]
-25 - +90 °C
OmgivelsestemperaturLagring/transport [ϑ]
-40 - +90 °C
OmgivelsestemperaturRelativ luftfuktighetKondensering
tillatt
Tilkoblingsmuligheter
Kabeltilkobling 1
Plugg M20, 8-polet, loddeforbindelse
Antall pluggsykluser
≥ 500

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+90 °C
Kapslingsklasse
IP67
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Tilbehør til styring/automatisering (EC002584)
Electric engineering, automation, process control engineering / Display and control component / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Type elektrisk tilbehør
Støpsel
Type mekaniske tilbehør
Andre
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei

Godkjenninger

North America Certification
Request filed for UL and CSA
Specially designed for North America
No

Dimensjoner

2723DIM-22
Plug connectors for SmartWire-DT round cables, flat