Dodavatelský program

Sortiment
SmartWire-DT příslušenství
Základní funkce
Zástrčka/zdířka
Základní funkce příslušenství
Zásuvné připojení
Funkce
Konektor pro 8 pólové kruhové vodiče SWD4-…LR8-24
Popis
8pólová zdířka
Přímá
Připojení pájením
Připojení na SmartWire-DT
ano
Použitelný pro
SWD4-SM8-20
SWD4-SML8-20

Technická data

Všeobecně
Rozměry (š x v x h)
18,5 x 45 x 18,5 mm
Poloha při montáži
libovolná
Ztrátový výkon [P]
0 W
Poznámka ke ztrátovému výkonu
není relevantní
Podmínky prostředí, mechanické
Stupeň krytí (ČSN EN 60529, EN50178, VBG 4)
stupeň krytí IP67
Klimatické podmínky prostředí
Klimatická odolnost
Suché teplo podle normy IEC 60068-2-2
Vlhké teplo podle normy EN 60068-2-3
Tlak vzduchu (provoz)
795 - 1080 hPa
Okolní teplotaProvoz [ϑ]
-25 - +90 °C
Okolní teplotaSkladování / přeprava [ϑ]
-40 - +90 °C
Okolní teplotaRelativní vlhkostkondenzace
přípustný
Volby připojení
Propojka 1
Zásuvka M20, 8-pólová, Připojení pájením
Počet cyklů
≥ 500

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+90 °C
Stupeň krytí
IP67
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Accessories/spare parts for controls (EC002584)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Komponenta obsluhy a zobrazování / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Type of electrical accessory/spare part
Plug
Type of mechanical accessory/spare part
Other
Accessory
Yes
Spare part
No

aprobace,

North America Certification
Request filed for UL and CSA
Specially designed for North America
No

Rozměry

2723DIM-21
Plug connectors for SmartWire-DT round cables, flat