Leveringsprogramma
Assortiment
SmartWire-DT toebehoren
Toebehoren
Stekergereedschap
Functie
Perstang voor verbinding van connector SWD4-8SF2-5 en vlakkabel
Aansluiting op SmartWire-DT
ja
Toepasbaar voor
M22-SWD…
DIL-SWD…
DIL-SWD…
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
Gereedschap (persen, knippen en strippen) (EG000052) / Speciaalgereedschap voor communicatietechniek (EC000385)
Gereedschap / Handgereedschap / Handgereedschap (andere) / Handgereedschap (andere, niet geclassificeerd) (ecl@ss10.0.1-21-04-90-90 [AKN665013])
Geschikt voor BNC stekker
Nee
Geschikt voor Sub-D stekker
Nee
Geschikt voor F-compressie stekker
Nee
Geschikt voor F-stekker
Nee
Geschikt voor LSA plus
Nee
Geschikt voor RJ-stekker
Nee
Geschikt voor zwakstroomverbinder
Ja
Geschikt voor ST-stekker
Nee
Geschikt voor SC-stekker
Nee
Geschikt voor SMA-stekker
Nee
Geschikt voor LC-stekker
Nee
Geschikt voor MT-RJ-stekker
Nee
Met eindvergrendeling
Ja
Met snij-voorziening
Nee
Met draadstripfunctie
Nee
Goedkeuringen
North America Certification
UL/CSA certification not required
Specially designed for North America
No
-
(Web)
edz-bestanden
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center