Lieferprogramm

Sortiment
SmartWire-DT Zusatzausrüstung
Untersortiment
Zusatzausrüstung Leitungen
Zubehör
Steckerwerkzeuge
Funktion
Crimpzange für die Verbindung von Gerätestecker SWD4-8SF2-5 und Flachleitung
Anbindung an SmartWire-DT
ja
verwendbar für
M22-SWD…
DIL-SWD…

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
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
Werkzeuge (Pressen/Schneiden/Abisolieren) (EG000052) / Spezialwerkzeug für Kommunikationstechnik (EC000385)
Betriebsausstattung, Werkstatteinrichtung, Werkzeug / Handwerkzeug / Handwerkzeug (Sonstige) / Handwerkzeug (Sonstige, nicht spezifiziert) (ecl@ss10.0.1-21-04-90-90 [AKN665013])
Geeignet für BNC-Stecker
nein
Geeignet für D-Sub-Stecker
nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker
nein
Geeignet für F-Stecker
nein
Geeignet für LSA-Plus
nein
Geeignet für RJ-Stecker
nein
Geeignet für Schwachstromverbinder
ja
Geeignet für ST-Stecker
nein
Geeignet für SC-Stecker
nein
Geeignet für SMA-Stecker
nein
Geeignet für LC-Stecker
nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker
nein
Mit Sperrvorrichtung
ja
Mit Schneidvorrichtung
nein
Mit Abisolierfunktion
nein

Approbationen

North America Certification
UL/CSA certification not required
Specially designed for North America
No