Select your language
  • niemiecki
  • angielski
  • hiszpański
  • francuski
  • niderlandzki
  • włoski
  • polski
  • czeski
  • norweski Bokmål
Worldwide polski
niemiecki angielski hiszpański francuski niderlandzki włoski polski czeski norweski Bokmål
EATON
SWD4-8SFF2-5 - Złącze, SWD, do łączenia przewodów płaskich przez wtyczki płaskie SWD4-8MF2
PDM98445580
116024 SWD4-8SFF2-5
PDM98445580

116024 SWD4-8SFF2-5

Złącze, SWD, do łączenia przewodów płaskich przez wtyczki płaskie SWD4-8MF2
Złącze SmartWire-DT do łączenia przewodów płaskich SWD przez SWD4-8MF2

Program dostaw

Asortyment
Akcesoria SmartWire-DT
Grupa asortymentowa
Złącze SWD
Funkcja podstawowa
Złącze
Funkcja
do łączenia przewodów płaskich SWD przez złącza płaskie SWD4-8MF2
Opis
Łącznik dla dwóch 8-biegunowych wtyczek płaskich
Podłączanie do SmartWire-DT
tak
Stosowane do
EU5C-SWD…
EU5E-SWD…
M22-SWD…
SWD4-8SFF2-5
Stosowane do
for 8-pin blade terminal

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 61131-2
EN 50178
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
48,4 x 34,3 x 10,15 mm
Ciężar
0.0045 kg
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wskazówka dotycząca straty mocy
nie dotyczy
Mechaniczne warunki otoczenia
Stopień ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Drgania (IEC/EN 61131-2:2008)Stała amplituda 3,5 mm stała amplituda 0.15 mm maks.
8.4 Hz
Drgania (IEC/EN 61131-2:2008)Stała amplituda 3,5 mm stała amplituda min. 0,15 mm
5 Hz
Drgania (IEC/EN 61131-2:2008)Stałe przyspieszenie 1 gStałe przyspieszenie 1 g maksymal.
150 Hz
Drgania (IEC/EN 61131-2:2008)Stałe przyspieszenie 1 gStałe przyspieszenie 1 g minimal.
8.4 Hz
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) półsinusoidalny 15 g/11 ms
9 Wstrząsy
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Wyładowanie elektrostatyczne (IEC/EN 61131-2:2008)Przerwa powietrzna (Level 3)
8 kV
Wyładowanie elektrostatyczne (IEC/EN 61131-2:2008)Wyładowanie stykowe (Level 2)
4 kV
Klimatyczne warunki otoczenia
Wytrzymałość klimatyczna
Suche ciepłe powietrze wg IEC 60068-2-2
Wilgotność i temperatura zgodnie z EN 60068-2-3
Sprężone powietrze (praca)
795 - 1080 hPa
Temperatura otoczeniaPraca [ϑ]
-25 - +55 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie/transport [ϑ]
-40 - +70 °C
Temperatura otoczeniaWzględna wilgotność powietrzaObroszenie
Zapobiegać kondensacji dostępnymi środkami
Temperatura otoczeniaWzględna wilgotność powietrzawzględna wilgotność powietrza, bez skraplania (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Możliwości podłączania
Załączanie 1
Listwa trzpieniowa, 8-biegunowa
Liczba cykli wtykania
≥ 200
Załączanie 2
Magistrala, 8-biegunowy
Liczba cykli wtykania
≥ 200

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
Stopień ochrony
IP20
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Accessories/spare parts for controls (EC002584)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Wyświetlacz i panel sterowania / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Wtyczka
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie

Katalog

  • Product Range Catalog Drives Engineering
    Dokument
  • Product overview for machinery
    Dokument
  • SmartWire-DT Catalog
    Dokument

Ulotki z instrukcjami

  • IL04716001Z
    Dokument

Deklaracja zgodności

EU

  • SmartWire-DT Wires and accesories
    Dokument

UK

  • SmartWire-DT Wires and accesories
    Dokument

Broszura

  • Communicative interface modules for hydraulic directional valves
    Dokument
  • Intelligent wiring for machine and system building.
    Dokument

Rysunek 2D

  • 2723DRW-38
    Rysunek techniczny
  • eaton-general-approval-easy-control-relays-standards.jpg
    Rysunek techniczny
  • eaton-general-easy-control-relays-symbol-002.tif
    Rysunek techniczny
  • eaton-general-eu5e-i-o-module-symbol.eps
    Rysunek techniczny
  • 2723DIM-17
    Rysunek techniczny

Zdjęcie produktu

  • 116024_C.jpg
    Zdjęcie
  • 116024_R.jpg
    Zdjęcie
  • ES-ICPD-SMARTWIREDTINTELLIGENTWIRINGSOLUTION_R.jpg
  • 116024_L.jpg
    Zdjęcie

Podręcznik

  • MN05006002Z_EN
    Dokument

Dane CAD

  • Dane CAD o produkcie
    (Web)
  • Podgląd 3D
    (Web)
  • DA-CD-kupplung_swd
    Dokument
  • DA-CE-ETN.SWD4-8SFF2-5
    Dokument
  • DA-CS-kupplung_swd
    Dokument

Download-Center

  • Download-Center (this item)
    Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
  • Download-Center
    Eaton EMEA Download-Center
Generate data sheet in PDF format
Generate data sheet in Excel format
Write a comment
Imprint Privacy Policy Legal Disclaimer Terms and Conditions
© 2023 by Eaton Industries GmbH