Leveringsprogramma

Assortiment
SmartWire-DT toebehoren
Basisfunctie
Connector
Functie
voor verbinden van vlakbandkabels via vlakstekers SWD4-8MF2
Beschrijving
Koppeling via twee 8-polige vlakstekers
Aansluiting op SmartWire-DT
ja
Toepasbaar voor
EU5C-SWD…
EU5E-SWD…
M22-SWD…
SWD4-8SFF2-5
Toepasbaar voor
voor 8-polige vlaksteker

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 61131-2
EN 50178
afmetingen (B x H x D)
48,4 x 34,3 x 10,15 mm
Gewicht
0.0045 kg
inbouwpositie
willekeurig
Opmerkingen betreffende verliesvermogen
niet relevant
Mechanische omgevingscondities
Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante amplitude 3,5 mm
8.4 Hz
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante amplitude 3,5 mm constante amplitude 0,15 mm minim.
5 Hz
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante versnelling 1 gConstante versnelling 1 g max.
150 Hz
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante versnelling 1 gConstante versnelling 1 g minim.
8.4 Hz
schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27), halfsinus 15 g/11 ms
9 schokken
Elektromagnetische compatibiliteit
Elektrostatische ontlading (IEC/EN 61131-2:2008)Luchtontlading (Level 3)
8 kV
Elektrostatische ontlading (IEC/EN 61131-2:2008)Contactontlading (Level 2)
4 kV
Klimatologische omgevingscondities
Klimaatbestendigheid
Droge warmte conform IEC 60068-2-2
Vochtige warmte conform EN 60068-2-3
luchtdruk (bedrijf)
795 - 1080 hPa
omgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-25 - +55 °C
omgevingstemperatuurOpslag / transport [ϑ]
-40 - +70 °C
omgevingstemperatuurRelatieve luchtvochtigheidcondensatie
Condensvorming door geschikte maatregelen voorkomen.
omgevingstemperatuurRelatieve luchtvochtigheidRelatieve luchtvochtigheid, geen condensvorming (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Aansluitmogelijkheden
Aansluiting 1
Stifen, 8-polig
Aantal steekcycli
≥ 200
Aansluiting 2
Bus, 8-polig
Aantal steekcycli
≥ 200

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
PLC's (EG000024) / Toebehoren/onderdelen voor besturingen (EC002584)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Weergave- en bedieningscomponent / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Soort elektrische toebehoren
Stekker
Soort mechanische toebehoren
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee

Goedkeuringen

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Afmetingen

2723DIM-17
Koppeling voor 8-polige vlaksteker
Connector