Program dostaw
Asortyment
Akcesoria SmartWire-DT
Grupa asortymentowa
Wtyki i połączenia wtykowe SWD
Funkcja podstawowa
Wtyk/gniazdo
Asortyment
Akcesoria
Funkcja podstawowa – akcesoria
Połączenie wtykowe
Funkcja
do podłączania przewodu płaskiego do urządzeń SmartWire-D w szafie sterowniczej
Opis
8-biegunowa wtyczka aparatowa SmartWire-DT, możliwość montażu w dowolnym miejscu na przewodzie płaskim.
Do wtyczki aparatowej można podłączyć elementy funkcyjne dowolnych urządzeń SWD w szafie sterowniczej.
Do wtyczki aparatowej można podłączyć elementy funkcyjne dowolnych urządzeń SWD w szafie sterowniczej.
Podłączanie do SmartWire-DT
tak
Stosowane do
EU5E-SWD…
M22-SWD…
M22-SWD…
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 61131-2
EN 50178
EN 50178
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
15 x 36.5 x 17.5 mm
Ciężar
0.01 kg
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Strata mocy [P]
0 W
Wskazówka dotycząca straty mocy
nie dotyczy
Mechaniczne warunki otoczenia
Stopień ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Drgania (IEC/EN 61131-2:2008)Stała amplituda 3,5 mm stała amplituda 0.15 mm maks.
8.4 Hz
Drgania (IEC/EN 61131-2:2008)Stała amplituda 3,5 mm stała amplituda min. 0,15 mm
5 Hz
Drgania (IEC/EN 61131-2:2008)Stałe przyspieszenie 1 gStałe przyspieszenie 1 g maksymal.
150 Hz
Drgania (IEC/EN 61131-2:2008)Stałe przyspieszenie 1 gStałe przyspieszenie 1 g minimal.
8.4 Hz
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) półsinusoidalny 15 g/11 ms
9 Wstrząsy
Klimatyczne warunki otoczenia
Wytrzymałość klimatyczna
Suche ciepłe powietrze wg IEC 60068-2-2
Wilgotność i temperatura zgodnie z EN 60068-2-3
Wilgotność i temperatura zgodnie z EN 60068-2-3
Sprężone powietrze (praca)
795 - 1080 hPa
Temperatura otoczeniaPraca [ϑ]
-25 - +55 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie/transport [ϑ]
-40 - +70 °C
Temperatura otoczeniaWzględna wilgotność powietrzaObroszenie
Zapobiegać kondensacji dostępnymi środkami
Temperatura otoczeniaWzględna wilgotność powietrzawzględna wilgotność powietrza, bez skraplania (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Możliwości podłączania
Załączanie 1
Gniazdo, 8-biegunowe
Liczba cykli wtykania
≥ 200
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
Stopień ochrony
IP20
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Accessories/spare parts for controls (EC002584)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Wyświetlacz i panel sterowania / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Wtyczka
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Aprobaty
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
(Web)
-
(Web)
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center