Leveringsprogram

Sortiment
SmartWire-DT tilleggsutstyr
Grunnfunksjon
Plugg/kontakt
basisfunksjon tilbehør
Pluggforbindelse
Funksjon
for tilkobling av flatkabelen til SmartWire-DT-kretskort i koblingsskapet
Beskrivelse
8-polet SWD-plugg for ekstern enhet som kan plasseres på ønskede steder på flatkabelen.
På apparatpluggen kan funksjonselementene for ønskede SWD-kretskort settes inn i koblingsskapet.
Tilkobling til SmartWire-DT
ja
kan brukes for
EU5E-SWD…
M22-SWD…

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61131-2
EN 50178
Dimensjoner (B x H x D)
15 x 36.5 x 17.5 mm
Vekt
0.01 kg
Monteringsposisjon
etter ønske
Varmetap [P]
0 W
Merknad om effekttapet
ikke relevant
Mekaniske omgivelsesbetingelser
Kapslingsgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Svingninger (IEC/EN 61131-2:2008)konstant amplitude 3,5 mm konstant amplitude 0,15 mm maks.
8.4 Hz
Svingninger (IEC/EN 61131-2:2008)konstant amplitude 3,5 mm konstant amplitude 0,15 mm minim.
5 Hz
Svingninger (IEC/EN 61131-2:2008)konstant akselerasjon 1 gkonstant akselerasjon 1 g maks.
150 Hz
Svingninger (IEC/EN 61131-2:2008)konstant akselerasjon 1 gkonstant akselerasjon 1 g min.
8.4 Hz
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27) halvsinus 15 g/11 ms
9 Støt
Klimatiske miljøbetingelser
Klimamotstandsdyktighet
Tørr varme i samsvar med IEC 60068-2-2
Fuktig varme i samsvar med IEC 60068-2-3
Lufttrykk (drift)
795 - 1080 hPa
OmgivelsestemperaturDrift [ϑ]
-25 - +55 °C
OmgivelsestemperaturLagring/transport [ϑ]
-40 - +70 °C
OmgivelsestemperaturRelativ luftfuktighetKondensering
Kondensering må forhindres med passende tiltak
OmgivelsestemperaturRelativ luftfuktighetRelativ luftfuktighet, ikke-kondenserende (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Tilkoblingsmuligheter
Kabeltilkobling 1
Kontakt, 8-polet
Antall pluggsykluser
≥ 200

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Tilbehør til styring/automatisering (EC002584)
Electric engineering, automation, process control engineering / Display and control component / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Type elektrisk tilbehør
Støpsel
Type mekaniske tilbehør
Andre
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei

Godkjenninger

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Dimensjoner

2723DIM-16
Plugg for ekstern enhet SWD