Dodavatelský program
Sortiment
SmartWire-DT příslušenství
Dílčí sortiment
Zástrčka SmartWire-DT a konektory
Základní funkce
Zástrčka/zdířka
Sortiment
Příslušenství
Základní funkce příslušenství
Zásuvné připojení
Funkce
k připojení plochého vedení na SmartWire-DT stanici ve spínací skříni
Popis
8-pólový přístrojový konektor SWD, lze ho upevnit na libovolné místo plochého kabelu
na přístrojový konektor lze v rozváděči nasadit funkční prvky libovolných modulů SWD
na přístrojový konektor lze v rozváděči nasadit funkční prvky libovolných modulů SWD
Připojení na SmartWire-DT
ano
Použitelný pro
EU5E-SWD…
M22-SWD…
M22-SWD…
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 61131-2
EN 50178
EN 50178
Rozměry (š x v x h)
15 x 36,5 x 17,5 mm
Hmotnost
0.01 kg
Poloha při montáži
libovolná
Ztrátový výkon [P]
0 W
Poznámka ke ztrátovému výkonu
není relevantní
Podmínky prostředí, mechanické
Stupeň krytí (ČSN EN 60529, EN50178, VBG 4)
stupeň krytí IP20
Vibrace (ČSN EN 61131-2:2008)Konstantní amplituda 3,5 mm konstantní amplituda 0,15 mm max.
8.4 Hz
Vibrace (ČSN EN 61131-2:2008)Konstantní amplituda 3,5 mm konstantní amplituda min. 0,15 mm
5 Hz
Vibrace (ČSN EN 61131-2:2008)Konstantní zrychlení 1 gkonstantní zrychlení 1 g max.
150 Hz
Vibrace (ČSN EN 61131-2:2008)Konstantní zrychlení 1 gkonstantní zrychlení 1 g min.
8.4 Hz
Odolnost proti nárazu (ČSN EN 60068-2-27) Ráz sinusovou půlvlnou 15 g/11 ms
9 Rázy
Klimatické podmínky prostředí
Klimatická odolnost
Suché teplo podle normy IEC 60068-2-2
Vlhké teplo podle normy EN 60068-2-3
Vlhké teplo podle normy EN 60068-2-3
Tlak vzduchu (provoz)
795 - 1080 hPa
Okolní teplotaProvoz [ϑ]
-25 - +55 °C
Okolní teplotaSkladování / přeprava [ϑ]
-40 - +70 °C
Okolní teplotaRelativní vlhkostkondenzace
Zabraňte kondenzaci vhodným opatřením
Okolní teplotaRelativní vlhkostrelativní vlhkost vzduchu, bez kondenzace (ČSN EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Volby připojení
Propojka 1
Zásuvka 8-pólová
Počet cyklů
≥ 200
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Stupeň krytí
IP20
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
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Accessories/spare parts for controls (EC002584)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Komponenta obsluhy a zobrazování / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Type of electrical accessory/spare part
Plug
Type of mechanical accessory/spare part
Other
Accessory
Yes
Spare part
No
aprobace,
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
(Web)
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center