Leveringsprogramma

Assortiment
SmartWire-DT toebehoren
Basisfunctie
Netwerkafsluiting
Functie
voor de SWD-busafsluitweerstand aan de SWD-vlakkabel
Beschrijving
SWD-busafsluitweerstand wordt op de SWD-vlakstekker SWD4-8MF2 aan het uiteinde van de SWD-vlakkabel gestoken
Aansluiting op SmartWire-DT
ja
Toepasbaar voor
SWD4-…LF8-24…
Toepasbaar voor
Voor 8-polige vlakkabel
Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 61131-2
EN 50178
afmetingen (B x H x D)
48,5 x 34,5 x 10 mm
Gewicht
0.01 kg
inbouwpositie
willekeurig
verliesvermogen [P]
0.4 W
Mechanische omgevingscondities
Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante amplitude 3,5 mm
8.4 Hz
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante amplitude 3,5 mm constante amplitude 0,15 mm minim.
5 Hz
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante versnelling 1 gConstante versnelling 1 g max.
150 Hz
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante versnelling 1 gConstante versnelling 1 g minim.
8.4 Hz
schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27), halfsinus 15 g/11 ms
9 schokken
Tuimelen (IEC/EN 60068-2-31) [Valhoogte]
50 mm
vrije val, verpakt (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Elektromagnetische compatibiliteit
Overspanningscategorie
II
Vervuilingsgraad
2
Elektrostatische ontlading (IEC/EN 61131-2:2008)Luchtontlading (Level 3)
8 kV
Elektrostatische ontlading (IEC/EN 61131-2:2008)Contactontlading (Level 2)
4 kV
Elektromagnetische velden (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
Elektromagnetische velden (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Elektromagnetische velden (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Radio-ontstoring
Klasse A
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)SmartWire-DT kabels
1 kV
Instraling (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)
10 V
Klimatologische omgevingscondities
Klimaatbestendigheid
Droge warmte conform IEC 60068-2-2
Vochtige warmte conform EN 60068-2-3
luchtdruk (bedrijf)
795 - 1080 hPa
omgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-25 - +55 °C
omgevingstemperatuurOpslag / transport [ϑ]
-40 - +70 °C
omgevingstemperatuurRelatieve luchtvochtigheidcondensatie
Condensvorming door geschikte maatregelen voorkomen.
omgevingstemperatuurRelatieve luchtvochtigheidRelatieve luchtvochtigheid, geen condensvorming (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Aansluitmogelijkheden
Aansluiting 1
Stifen, 8-polig
Aantal steekcycli
≥ 200
Stroomverbruik
17 mA

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0.4 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
PLC's (EG000024) / Toebehoren/onderdelen voor besturingen (EC002584)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Weergave- en bedieningscomponent / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])
Soort elektrische toebehoren
Stekker
Soort mechanische toebehoren
Afdekking
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee

Goedkeuringen

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Afmetingen

2723DIM-13
Busafsluiting
Netwerkafsluiting