Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Untersortiment
Zusatzausrüstung Aufbaugehäuse
Sortiment
SmartWire-DT Zusatzausrüstung
Grundfunktion Zubehör
Leiterplatten
Leiterplatten für Aufbaugehäuse M22-I…
integrierter, zuschaltbarer SWD-Netzwerkabschluss
Funktion
zur Aufnahme von Boden-Funktionselementen
Einbaustellen
6 Anzahl
Anbindung an SmartWire-DT
ja
verwendbar für
M22-I6
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
0.3 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-30 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Zubehör/Ersatzteile für Befehlsgeräte (EC002024)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Befehls- und Meldegerät (Zubehör) (ecl@ss13-27-37-12-92 [ACO037015])
Art des elektrischen Zubehörs
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs
sonstige
Zubehör
ja
Ersatzteil
nein

Approbationen

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No