Программа поставок
Основная функция дополнительного оснащения
Функциональные элементы
Функция
для использования вместе с элементами управления RMQ-Titan M22-...
Контакты
1 переключающий контакт
крепление
Фронтальная установка
Цвет
белый
Подключение к SmartWire-DT
да
Технические характеристики
Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 61131-2
EN 50178
EN 50178
ДопускиКлассификации перевозки
DNV GL
BV
LRS
BV
LRS
Размеры (Ш x В x Г)
12 x 42 x 45 мм
Вес
10 g
установочное положение
любая
Механические внешние условия
Класс защиты (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Колебания (IEC/EN 61131-2:2008)постоянная амплитуда 3,5 мм
5 - 8.4 Гц
Колебания (IEC/EN 61131-2:2008)постоянное ускорение 1 г
8.4 - 150 Гц
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) полусинус 15 г/11 мс
9 Шоки
Падение (IEC/EN 60068-2-31) [Высота падения]
50 мм
свободное падение, в упаковке (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 M
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Категория перенапряжения
Не используется
Степень загрязнения
2
Электростатическая разрядка (IEC/EN 61131-2:2008)Выход воздуха (уровень 3)
8 кВ
Электростатическая разрядка (IEC/EN 61131-2:2008)Разряд контакта (уровень 2)
4 кВ
Электромагнитные поля (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 мГц
10 V/m
Электромагнитные поля (IEC/EN 61131-2:2008)1,4 - 2 ГГц
3 V/m
Электромагнитные поля (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2,7 ГГц
1 V/m
Подавление радиочастотных помех (SmartWire-DT)
EN 55011 Класс A
Импульсное напряжение (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3)Кабель питания
2 кВ
Импульсное напряжение (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3)Кабель SmartWire-DT
1 кВ
Впуск (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3)
10 В
Климатические внешние условия
Температура окружающей средыРабочая температура (IEC 60068-2)
-30 - +70 °C
Температура окружающей средыХранение
- 40 - + 80 °C
Относительная влажность воздухаКонденсация
Предотвратить конденсацию, воспользовавшись соответствующими мерами
Относительная влажность воздухаотносительная влажность воздуха, без конденсации (IEC/EN 60068-2-30)
9 - 95 %
Сеть SmartWire-DT
Тип абонента
Абоненты SmartWire-DT (подчиненное устройство)
Адресация
автоматически
Индикация состояния
Зеленый светодиод
Подключение
Разъем, 8-полюсный
Штепсельная вилка
SWD4-8SF2-5
Интерфейс полевой шины
Настройка скорости передачи данных
автоматически
Функции
Индикация коммутационного положения
да Светодиод
Диагностика
да
крепление
Фронтальная установка
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
0.3 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-30 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Number of contacts as change-over contact
0
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as normally closed contact
1
Number of fault-signal switches
0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
0 A
Type of electric connection
Flat plug-in connection
Model
Top mounting
Mounting method
Front fastening
Lamp holder
LED not exchangeable
Апробации
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
Вкладыш с инструкциямиСопроводительные документыIL04716004Z (AWA1160-2511) SmartWire-DT: RMQ-Titan(PDF, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
РуководствоСопроводительные документыformer AWB2723-1613(PDF, 01/2020, de)
-
РуководствоСопроводительные документыformer AWB2723-1613(PDF, 01/2020, en)
-
РуководствоСопроводительные документыformer AWB2723-1617(PDF, 01/2016, de)
-
РуководствоСопроводительные документыformer AWB2723-1617(PDF, 01/2016, en)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center