Leveringsprogramma

Basisfunctie toebehoren
Functieelementen
Functie
voor combinatie met RMQ-Titan bedieningselementen M22-...
Contacten
1 wisselcontact
Bevestiging
Frontbevestiging
Schakelsymbool
2723SWI-4
Schakeldiagram
slag in combinatie met frontelement
116U024
plaatsbezetting
2723SWI-6
kleur
wit
116C063
Aansluiting op SmartWire-DT
ja

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 61131-2
EN 50178
GoedkeuringenScheepvaarttoelating
DNV GL
BV
LRS
afmetingen (B x H x D)
12 x 42 x 45 mm
Gewicht
10 g
inbouwpositie
willekeurig
Mechanische omgevingscondities
Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante amplitude 3,5 mm
5 - 8.4 Hz
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante versnelling 1 g
8.4 - 150 Hz
schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27), halfsinus 15 g/11 ms
9 schokken
Tuimelen (IEC/EN 60068-2-31) [Valhoogte]
50 mm
vrije val, verpakt (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Elektromagnetische compatibiliteit
Overspanningscategorie
Niet toepasbaar
Vervuilingsgraad
2
Elektrostatische ontlading (IEC/EN 61131-2:2008)Luchtontlading (Level 3)
8 kV
Elektrostatische ontlading (IEC/EN 61131-2:2008)Contactontlading (Level 2)
4 kV
Elektromagnetische velden (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Elektromagnetische velden (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Elektromagnetische velden (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
Radio-ontstoring (SmartWire-DT)
EN 55011 klasse A
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)Voedingskabel
2 kV
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)SmartWire-DT kabel
1 kV
Instraling (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)
10 V
Klimatologische omgevingscondities
omgevingstemperatuurBedrijfsomgevingstemperatuur (IEC 60068-2)
-30 - +70 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - + 80 °C
Relatieve luchtvochtigheidcondensatie
Condensvorming door geschikte maatregelen voorkomen.
Relatieve luchtvochtigheidRelatieve luchtvochtigheid, geen condensvorming (IEC/EN 60068-2-30)
9 - 95 %
SmartWire-DT netwerk
Deelnemertype
SmartWire-DT deelnemer (slave)
Adresinstelling
automatisch
Statusindicatie
Groene LED
Aansluitingen
Stifen, 8-polig
Plugconnector
SWD4-8SF2-5
Veldbusinterface
Instelling baudrate
automatisch
Functies
Aanwijzing schakeltoestand
ja LED
Diagnose
Ja
Bevestiging
Frontbevestiging

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0.3 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-30 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Hulpcontactblok (EC000041)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Hulpschakelaarblok (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Aantal contacten als wisselcontact
0
Aantal contacten als maakcontact
1
Aantal contacten als verbreekcontact
1
Aantal foutsignaalschakelaars
0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
0 Amp
Uitvoering elektrische aansluiting
Vlaksteekaansluiting
Uitvoering
Opzetbaar
Montagewijze
Frontbevestiging
Lamphouder
LED niet uitwisselbaar

Goedkeuringen

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Afmetingen

2723DIM-25
Toets met functie-element