Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Untersortiment
SmartWire-DT RMQ-Anschaltungen
Sortiment
SmartWire-DT Teilnehmer
Grundfunktion Zubehör
Funktionselemente
Funktion
zur Kombination mit RMQ-Titan-Bedienelementen M22-...
Kontakte
1 Wechsler
Befestigung
Frontbefestigung
Farbe
weiß
Anbindung an SmartWire-DT
ja

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 61131-2
EN 50178
ZulassungenSchiffszulassungen
BV
LRS
Abmessungen (B x H x T)
12 x 42 x 45 mm
Gewicht
10 g
Einbaulage
Nach Bedarf
Mechanische Umgebungsbedingungen
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Schwingungen (IEC/EN 61131-2:2008)konstante Amplitude 3,5 mm
5 - 8.4 Hz
Schwingungen (IEC/EN 61131-2:2008)konstante Beschleunigung 1 g
8.4 - 150 Hz
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) Halbsinus 15 g/11 ms
9 Schocks
Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31) [Fallhöhe]
50 mm
freier Fall, verpackt (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Überspannungskategorie
Nicht anwendbar
Verschmutzungsgrad
2
Elektrostatische Entladung (IEC/EN 61131-2:2008)Luftentladung (Level 3)
8 kV
Elektrostatische Entladung (IEC/EN 61131-2:2008)Kontaktentladung (Level 2)
4 kV
Elektromagnetische Felder (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Elektromagnetische Felder (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Elektromagnetische Felder (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
Funkentstörung (SmartWire-DT)
EN 55011 Klasse A
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)Versorgungsleitung
2 kV
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)SmartWire-DT Leitung
1 kV
Einströmung (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)
10 V
Klimatische Umgebungsbedingungen
UmgebungstemperaturBetriebsumgebungstemperatur (IEC 60068-2)
-30 - +70 °C
UmgebungstemperaturLagerung
- 40 - + 80 °C
Relative LuftfeuchteBetauung
Betauung durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchterelative Luftfeuchte, nicht betauend (IEC/EN 60068-2-30)
9 - 95 %
SmartWire-DT Netzwerk
Teilnehmertyp
SmartWire-DT Teilnehmer (Slave)
Adresseinstellung
automatisch
Statusanzeige
LED grün
Anschlüsse
Stiftleiste, 8-polig
Anschlussstecker
SWD4-8SF2-5
Feldbusschnittstelle
Baudrateneinstellung
automatisch
Funktionen
Anzeige Schaltzustand
ja LED
Diagnose
ja
Befestigung
Frontbefestigung
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
0.3 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-30 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hilfsschalterblock (EC000041)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Hilfsschalterblock (ecl@ss13-27-37-13-02 [AKN342018])
Anzahl der Kontakte als Wechsler
1
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
Anzahl der Kontakte als Öffner
1
Anzahl der Fehlersignalschalter
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Flachsteckanschluss
Ausführung
aufsteckbar
Montageart
Frontbefestigung
Fassung
LED nicht austauschbar

Approbationen

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No