Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Grupa asortymentowa
Połączenia RMQ SmartWire-DT
Asortyment
Urządzenie SmartWire-DT
Funkcja podstawowa – akcesoria
Diody LED
Funkcja
do kombinacji z elementami obsługowymi RMQ-Titan M22-...
Zamocowanie
Mocowanie do płyty czołowej
Kolor
niebieski
Podłączanie do SmartWire-DT
tak

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 61131-2
EN 50178
Dopuszczeniadopuszczenia do użytkowania na morzu
BV
LRS
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
10 x 42 x 45 mm
Ciężar
10 g
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Mechaniczne warunki otoczenia
Stopień ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Drgania (IEC/EN 61131-2:2008)Stała amplituda 3,5 mm
5 - 8.4 Hz
Drgania (IEC/EN 61131-2:2008)Stałe przyspieszenie 1 g
8.4 - 150 Hz
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) półsinusoidalny 15 g/11 ms
9 Wstrząsy
Przewracanie (IEC/EN 60068-2-31) [Wysokość spadania]
50 mm
Swobodne spadanie, w opakowaniu (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Kategoria przepięciowa
Nie wykorzystuje się
Stopień zanieczyszczenia
2
Wyładowanie elektrostatyczne (IEC/EN 61131-2:2008)Przerwa powietrzna (Level 3)
8 kV
Wyładowanie elektrostatyczne (IEC/EN 61131-2:2008)Wyładowanie stykowe (Level 2)
4 kV
Pola elektromagnetyczne (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Pola elektromagnetyczne (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Pola elektromagnetyczne (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
Eliminacja zakłóceń (SmartWire-DT)
EN 55011 klasy A
Progi przełączania (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)Przewód zasilający
2 kV
Progi przełączania (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)SmartWire-DT przewód
1 kV
Prąd źródłowy (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)
10 V
Klimatyczne warunki otoczenia
Temperatura otoczeniaRobocza temperatura otoczenia (IEC 60068-2)
-30 - +70 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - + 80 °C
Względna wilgotność powietrzaObroszenie
Zapobiegać kondensacji dostępnymi środkami
Względna wilgotność powietrzawzględna wilgotność powietrza, bez skraplania (IEC/EN 60068-2-30)
9 - 95 %
Sieć SmartWire-DT
Typ urządzenia
Urządzenie SmartWire-DT (slave)
Widok stanu
Zielona dioda LED
Przyłącza
Listwa trzpieniowa, 8-biegunowa
Wtyk kablowy
SWD4-8SF2-5
Funkcje
Wyświetlacz stanu łączenia
tak LED
Diagnoza
nie
Zamocowanie
Mocowanie do płyty czołowej

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0.3 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-30 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Lamp holder block for control circuit devices (EC000204)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Oprawa do lampek do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych (ecl@ss10.0.1-27-37-12-09 [AKF027014])
Wbudowany transformator
Nie
With integrated voltage decreasing resistor
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
With integrated diode
Nie
Oprawka
Brak
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
0 - 0
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
0 - 0
Napięcie znamionowe Ue przy DC
30 - 30
Voltage type for actuating
DC
Źródło światła
LED
Connection type auxiliary circuit
Połączenie wtykowe płaskie
Kolor lampy
Niebieski
Sposób mocowania
Front fastening

Aprobaty

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No