Delivery program
Assortiment
Toebehoren
Subassortiment
SmartWire-DT RMQ-aansluitingen
Assortiment
SmartWire-DT deelnemer
Basisfunctie toebehoren
LED elementen
Functie
voor combinatie met RMQ-Titan bedieningselementen M22-...
Bevestiging
Frontbevestiging
kleur
blauw
Aansluiting op SmartWire-DT
ja
Technical data
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 61131-2
EN 50178
EN 50178
GoedkeuringenScheepvaarttoelating
BV
LRS
LRS
afmetingen (B x H x D)
10 x 42 x 45 mm
Gewicht
10 g
inbouwpositie
willekeurig
Mechanische omgevingscondities
Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante amplitude 3,5 mm
5 - 8.4 Hz
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante versnelling 1 g
8.4 - 150 Hz
schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27), halfsinus 15 g/11 ms
9 schokken
Tuimelen (IEC/EN 60068-2-31) [Valhoogte]
50 mm
vrije val, verpakt (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Elektromagnetische compatibiliteit
Overspanningscategorie
Niet toepasbaar
Vervuilingsgraad
2
Elektrostatische ontlading (IEC/EN 61131-2:2008)Luchtontlading (Level 3)
8 kV
Elektrostatische ontlading (IEC/EN 61131-2:2008)Contactontlading (Level 2)
4 kV
Elektromagnetische velden (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Elektromagnetische velden (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Elektromagnetische velden (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
Radio-ontstoring (SmartWire-DT)
EN 55011 klasse A
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)Voedingskabel
2 kV
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)SmartWire-DT kabel
1 kV
Instraling (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)
10 V
Klimatologische omgevingscondities
omgevingstemperatuurBedrijfsomgevingstemperatuur (IEC 60068-2)
-30 - +70 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - + 80 °C
Relatieve luchtvochtigheidcondensatie
Condensvorming door geschikte maatregelen voorkomen.
Relatieve luchtvochtigheidRelatieve luchtvochtigheid, geen condensvorming (IEC/EN 60068-2-30)
9 - 95 %
SmartWire-DT netwerk
Deelnemertype
SmartWire-DT deelnemer (slave)
Statusindicatie
Groene LED
Aansluitingen
Stifen, 8-polig
Plugconnector
SWD4-8SF2-5
Functies
Aanwijzing schakeltoestand
ja LED
Diagnose
Nee
Bevestiging
Frontbevestiging
Design verification as per IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0.3 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-30 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Signaallamphouder (EC000204)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Lampenfittingsblok voor commando- en meldingsapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-12-09 [AKF027014])
Trafo geïntegreerd
Nee
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand
Nee
Met lichtbron
Ja
Met geïntegreerde diode
Nee
Lamphouder
Geen
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz
0 - 0 V
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz
0 - 0 V
Nom. spanning Ue bij DC
30 - 30 V
Type stuurspanning
DC
Lamptype
LED
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Vlaksteekaansluiting
Kleur lichtbron
Blauw
Bevestigingswijze
Frontbevestiging
Approvals
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
(Web)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center