Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Undersortiment
SmartWire-DT RMQ-tilkoblinger
Sortiment
SmartWire-DT deltaker
basisfunksjon tilbehør
LED-elementer
Funksjon
for kombinasjon med RMQ-Titan-betjeningselementer M22-...
feste
Frontinnfesting
Farge
blå
Tilkobling til SmartWire-DT
ja

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61131-2
EN 50178
GodkjenningerSkipstillatelser
BV
LRS
Dimensjoner (B x H x D)
10 x 42 x 45 mm
Vekt
10 g
Monteringsposisjon
etter ønske
Mekaniske omgivelsesbetingelser
Kapslingsgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Svingninger (IEC/EN 61131-2:2008)konstant amplitude 3,5 mm
5 - 8.4 Hz
Svingninger (IEC/EN 61131-2:2008)konstant akselerasjon 1 g
8.4 - 150 Hz
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27) halvsinus 15 g/11 ms
9 Støt
Fall (IEC/EN 60068-2-31) [Fallhøyde]
50 mm
fritt fall, emballert (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Overspenningskatergori
Kan ikke brukes
Forurensningsgrad
2
Elektrostatisk utladning (IEC/EN 61131-2:2008)Luftutlading (Level 3)
8 kV
Elektrostatisk utladning (IEC/EN 61131-2:2008)Kontaktutlading (Level 2)
4 kV
Elektromagnetiske felter (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Elektromagnetiske felter (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Elektromagnetiske felter (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
Radiostøydemping (SmartWire-DT)
EN 55011 Klasse A
Støt (IEC/EN 61131-2:2008, nivå 3)Forsyningskabel
2 kV
Støt (IEC/EN 61131-2:2008, nivå 3)SmartWire-DT-ledning
1 kV
Utstrålt RFI (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)
10 V
Klimatiske miljøbetingelser
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur ved drift (IEC 60068-2)
-30 - +70 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - + 80 °C
Relativ luftfuktighetKondensering
Kondensering må forhindres med passende tiltak
Relativ luftfuktighetRelativ luftfuktighet, ikke-kondenserende (IEC/EN 60068-2-30)
9 - 95 %
SmartWire-DT-nettverk
Deltakertype
SmartWire-DT deltaker (Slave)
Statusvisning
Grønt LED-lys
Tilkoblinger
Stifltlist, 8-polet
Pluggkontakt
SWD4-8SF2-5
Funksjoner
visning av koblingstilstand
ja LED
Diagnostikk
nei
feste
Frontinnfesting

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0.3 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-30 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Lampeholder for styring- og meldeenheter (EC000204)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Bulb socket block for command and alarm devices (ecl@ss13-27-37-12-09 [AKF027019])
Integrert trafo
Nei
Med integrert forkoblingsmotstand
Nei
Med lyskilde
Ja
Med integrert diode
Nei
Lampeholder (Fatning)
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz
0 - 0
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz
0 - 0
Nominell driftsspenning Ue ved DC
30 - 30
Spenningstype for betjening
DC
Lampetype
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets
Tilkobling for kabelsko
Lampefarge
Blå
Type feste
Frontfeste

Godkjenninger

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No