Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires
Autres appareils de la gamme
Raccordements SmartWire DT RMQ
Gamme
Participants SmartWire-DT
Fonction de base équipements complémentaires
Éléments LED
Fonction
pour l'utilisation en association avec des éléments de commande RMQ-Titan M22-...
Montage
Fixation par l’avant
Couleur
bleu
Connexion à SmartWire-DT
oui

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 61131-2
EN 50178
HomologationsAgréments pour l'équipement des navires
BV
LRS
Encombrements (L x H x P)
10 x 42 x 45 mm
Poids
10 g
Position de montage
Quelconque
Résistance mécanique
Degré de protection (IEC/EN 60529, EN50178, VBG4)
IP20
Vibrations (IEC/EN 61131-2:2008)Amplitude constante de 3,5 mm
5 - 8.4 Hz
Vibrations (IEC/EN 61131-2:2008)Accélération constante de 1 g
8.4 - 150 Hz
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27) de forme demi-sinusoïdale, 15 g/11 ms
9 Chocs
Chute et culbute (IEC/EN 60068-2-31) [Hauteur de chute]
50 mm
Chute libre, appareil emballé (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Catégorie de surtension
Non utilisable
Degré de pollution
2
Décharges électrostatiques (IEC/EN 61131-2:2008)Décharge dans l'air (niveau 3)
8 kV
Décharges électrostatiques (IEC/EN 61131-2:2008)Décharge au contact (niveau 2)
4 kV
Champs électromagnétiques rayonnés (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Champs électromagnétiques rayonnés (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Champs électromagnétiques rayonnés (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
Antiparasitage (SmartWire-DT)
EN 55011 classe A
Transitoires rapides en salves (IEC/EN 61131-2:2008, niveau 3, Burst)Câble d'alimentation
2 kV
Transitoires rapides en salves (IEC/EN 61131-2:2008, niveau 3, Burst)Câble SmartWire-DT
1 kV
Perturbations conduites (IEC/EN 61131-2:2008, niveau 3)
10 V
Résistance climatique
Température ambianteTempérature ambiante de fonctionnement (IEC 60068-2)
-30 - +70 °C
Température ambianteStockage
- 40 - + 80 °C
Relative de l'air admissibleCondensation
Eviter la condensation (prendre mesures appropriées).
Relative de l'air admissibleHumidité relative, sans condensation (IEC/EN 60068-2-30)
9 - 95 %
Interface SmartWire-DT
Type de participant
Participants SmartWire-DT (esclave)
Affichage d’état
LED verte
Raccordements
Connecteur mâle, 8 pôles
Connecteur
SWD4-8SF2-5
Fonctions
Visualisation de fonctionnement
oui LED
Diagnostic
Non
Montage
Fixation par l’avant

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0.3 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-30 °C
Température d’emploi max.
+70 °C
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Douille de lampe pour appareils de commande et de signalisation (EC000204)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Culot de lampe pour appareil de commande et de signalisation (ecl@ss13-27-37-12-09 [AKF027019])
transfo intégré
non
avec résistance série intégrée
non
source lumineuse fournie
oui
avec diode intégrée
non
douille
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
0 - 0 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
0 - 0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
30 - 30 V
type de tension d'actionnement
DC
source lumineuse
LED
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement par fiche plate
couleur de la source lumineuse
bleu
type de fixation
fixation frontale

Homologations

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No