Программа поставок

Основная функция дополнительного оснащения
Светодиодные элементы
Функция
для использования вместе с элементами управления RMQ-Titan M22-...
крепление
Фронтальная установка
Распайка
2723SWI-6
Цвет
белый
116C063
Подключение к SmartWire-DT
да

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 61131-2
EN 50178
ДопускиКлассификации перевозки
DNV GL
BV
LRS
Размеры (Ш x В x Г)
10 x 42 x 45 мм
Вес
10 g
установочное положение
любая
Механические внешние условия
Класс защиты (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Колебания (IEC/EN 61131-2:2008)постоянная амплитуда 3,5 мм
5 - 8.4 Гц
Колебания (IEC/EN 61131-2:2008)постоянное ускорение 1 г
8.4 - 150 Гц
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) полусинус 15 г/11 мс
9 Шоки
Падение (IEC/EN 60068-2-31) [Высота падения]
50 мм
свободное падение, в упаковке (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 M
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Категория перенапряжения
Не используется
Степень загрязнения
2
Электростатическая разрядка (IEC/EN 61131-2:2008)Выход воздуха (уровень 3)
8 кВ
Электростатическая разрядка (IEC/EN 61131-2:2008)Разряд контакта (уровень 2)
4 кВ
Электромагнитные поля (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 мГц
10 V/m
Электромагнитные поля (IEC/EN 61131-2:2008)1,4 - 2 ГГц
3 V/m
Электромагнитные поля (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2,7 ГГц
1 V/m
Подавление радиочастотных помех (SmartWire-DT)
EN 55011 Класс A
Импульсное напряжение (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3)Кабель питания
2 кВ
Импульсное напряжение (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3)Кабель SmartWire-DT
1 кВ
Впуск (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3)
10 В
Климатические внешние условия
Температура окружающей средыРабочая температура (IEC 60068-2)
-30 - +70 °C
Температура окружающей средыХранение
- 40 - + 80 °C
Относительная влажность воздухаКонденсация
Предотвратить конденсацию, воспользовавшись соответствующими мерами
Относительная влажность воздухаотносительная влажность воздуха, без конденсации (IEC/EN 60068-2-30)
9 - 95 %
Сеть SmartWire-DT
Тип абонента
Абоненты SmartWire-DT (подчиненное устройство)
Индикация состояния
зеленый Светодиод
Подключение
Разъем, 8-полюсный
Штепсельная вилка
SWD4-8SF2-5
Функции
Индикация коммутационного положения
да Светодиод
Диагностика
нет
крепление
Фронтальная установка
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
0.3 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-30 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Lamp holder block for control circuit devices (EC000204)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Bulb socket block for command and alarm devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-09 [AKF027014])
Transformer integrated
No
With integrated voltage decreasing resistor
No
With light source
Yes
With integrated diode
No
Lamp holder
None
Rated voltage Ue at AC 50 Hz
0 - 0 V
Rated voltage Ue at AC 60 Hz
0 - 0 V
Rated voltage Ue at DC
30 - 30 V
Voltage type for actuating
DC
Lamp type
LED
Connection type auxiliary circuit
Flat plug-in connection
Colour lamp
White
Type of fastening
Front fastening

Апробации

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Размеры

2723DIM-25
Кнопки с функциональным элементом