Program dostaw

Asortyment
Duże przyciski ręczne i nożne
Funkcja podstawowa
Kompletne urządzenia
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Kompletne urządzenia
Funkcja
Z samopowrotem
Wyposażenie w styki
Z = Zestyk zwierny
1 zestyk zwierny
Kolor
Kołpak grzybkowy
czarny
Górna część obudowy
szary
Dolna część obudowy
czarny
Podłączanie do SmartWire-DT
nie

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
> 1 x 106
Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.]
≦ 3600
Siła uruchamiająca
20 - 40 N
Stopień ochrony IEC/EN 60529
IP66, IP67, IP69
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +55 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna
> 15
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny
zgodnie z IEC 60068-2-27 g

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
6 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.11 W
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
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
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
na życzenie
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Foot-/palm switch complete (EC000231)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Przycisk nożny, przycisk ręczny (ecl@ss10.0.1-27-37-12-17 [AKF035014])
Sposób odblokowania
Pull-release
Kolor osłony
Czarny
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Switching function latching
Nie
Z samopowrotem
Tak
Średnica otworu
0
Stopień ochrony (IP)
IP67/IP69K
Stopień ochrony (NEMA)
4X