Leveringsprogram
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 1 x 106
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 3600
Utløsende kraft
20 - 40 N
Kapslingsgrad IEC/EN 60529
IP66, IP67, IP69
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +55 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
> 15
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
6 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.11 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
På forespørsel
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Fotbryter, håndbryter (EC000231)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Foot, palm switch (ecl@ss10.0.1-27-37-12-17 [AKF035014])
Forriglingsmetode
Trekkopplåsing
Kappefarge
Svart
Antall NO-kontakter
1
Antall NC-kontakter
0
Vekselfunksjon holdekobling
Nei
Tastelås
Ja
Hulldiameter
0
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X
Dimensjoner
3 x M20 (PG 13.5) på siden
1 x M16 i sokkel
1 x M16 i sokkel
-
(Web)
DWG-filer
EDZ-filer
STEP-filer
-
(PDF, 05/2021, multilingual)
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center