Lieferprogramm

Grundfunktion
Direktstarter (Komplettgeräte)
Grundgerät
MSC
0000SPC-571
Hinweis
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Motordaten
Bemessungsbetriebsleistung [P]AC-3380 V 400 V 415 V [P]
0.25 kW
BemessungsbetriebsstromAC-3380 V 400 V 415 V [Ie]
0.8 A
Einstellbereich
Einstellbereich Überlastauslöser [Ir]
0.63 - 1 A
Zuordnungsart
Zuordnungsart „1“
Zuordnungsart „2“
Schaltzeichen
1210SWI-16
Betätigungsspannung
230 V 50Hz/60Hz
Wechselspannung
Motorschutzschalter
PKZM0-1 Typ
Leistungsschütz
DILM7-10(...) Typ
Verdrahtungsset Direktstarter

Mechanischer Verbindungsbaustein und elektrischer Kontaktbaustein
PKZM0-XDM12 Typ
Hinweise

Die Direktstarter (Komplettgeräte) bestehen aus einem Motorschutzschalter PKZM0 und einem Leistungsschütz DILM.

Bei der adapterlosen Hutschienenmontage von Startern bis 15 A wird nur der Motorschutzschalter auf die Hutschiene adaptiert. Die Schütze erhalten ihre mechanische Festigkeit über einen mechanischen Verbinderbaustein.

Steuerleitungsführung mit maximal 6 Leitungen bis 2.5 mm Außendurchmesser oder 4 Leitungen bis 3.5 mm Außendurchmesser.

Ab 16 A werden Motorschutzschalter und Schütz auf Hutschienenadapterplatte montiert.

Die Verbindung der Hauptstrombahnen zwischen PKZ und Schütz erfolgt über einen elektrischen Kontaktbaustein.

Bei Verwendung des Hilfsschalters DILA-XHIT…(→ 101042) können die steckbaren elektrischen Verbinder ohne Entfernung des Aufbauhilfsschalters gezogen werden.

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660
Einbaulage
2115DRW-5
Aufstellungshöhe
max. 2000 m
Umgebungstemperatur
-25 - +55
Hauptstrombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
230 - 415 V
Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
1 A
Weitere technische Daten
Motorschutzschalter PKZM0, PKE
Motorschutzschalter PKZM0, siehe Produktgruppe Motorschutzschalter/PKZM0
Leistungsschütze DILM, siehe Produktgruppe Leistungsschütze
Zeitrelais DILET, ETR, siehe Produktgruppe Leistungsschütze, Elektronische Zeitrelais
Leistungsschütze DILMStromwärmeverlusteStromwärmeverluste bei Ie nach AC-3/400 V
5.7 W
Leistungsschütze DILMLeistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x USHalteleistung [Halten]
1.4 W
Approbierte Leistungsdaten
HilfsschalterPilot DutyAC-betätigt
A600
HilfsschalterPilot DutyDC-betätigt
P300
HilfsschalterGeneral UseAC
600 V
HilfsschalterGeneral UseAC
15 A
HilfsschalterGeneral UseDC
250 V
HilfsschalterGeneral UseDC
1 A

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
1 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
1.9 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
5.7 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.4 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Technische Daten nach ETIM 8.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Motorstarter/Motorstarterkombination (EC001037)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Verbraucherabzweig, Motorabzweig / Motorstarterkombination (ecl@ss10.0.1-27-37-09-05 [AJZ718013])
Art des Motorstarters
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig
0.12 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0.25 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig
0 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V
1 A
Überlastauslöser Stromeinstellung
0.63 - 1 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V
50000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V
50000 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen
55 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz
ja
Auslöseklasse
CLASS 10 A
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich
ja
Mit Trafo
nein
Anzahl der Befehlsstellen
0
Geeignet für NOT-AUS
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder
0
Externer Reset möglich
nein
Mit Sicherung
nein
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für CAN
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
nein
Breite
45 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
95 mm

Approbationen

Product Standards
UL60947-4-1A; CSA-C22.2 No. 14-10; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E123500
UL Category Control No.
NKJH
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-24
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Abmessungen

2115DIM-1