Leveringsprogramma

Beschrijving
USB
Beschrijving
Programmeerkabel voor XC, EC4P, EU5C-SWD-CAN, EU5C-SWD-DP, EU5C-SWD-EIP-MODTCP via USB-interface
Functie
Voor de overdracht van het gebruikersprogramma in de PLC of voor diagnose van SWD-netwerken
Lengte
2 m
Toepasbaar voor
EC4P
XC100
XC200
XC121
easy800-SWD
EU5C
Toepasbaar voor
EU5C, XC, EC4P via USB-interface

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-20 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+45 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
PLC's (EG000024) / PLC verbindingskabel (EC000237)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Besturing / Programmeerbare logische besturing (pLC) / SPS cable connection (ecl@ss10.0.1-27-24-22-20 [AFR598003])
Functie
PLC - PC
Lengte
1.5 Meter
Geschikt voor ingangskaart PLC
Ja
Geschikt voor uitgangskaart PLC
Ja
geschikt voor digitale signalen
Ja
Geschikt voor analoge signalen
Ja
Uitvoering elektrische aansluiting, veldzijdig
Stekkerstrip
Uitvoering elektrische aansluiting, boxzijdig
Stekkerstrip
Aantal polen
8