Leveringsprogramma

Functie
voor de aansluiting van EC4P (RJ45) op MFD-CP4-CO of EC4E (klemmenblok)
Toepasbaar voor
EC4P
EC4E
MFD-CP4-C0

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
0 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
PLC's (EG000024) / PLC verbindingskabel (EC000237)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Besturing / Programmeerbare logische besturing (pLC) / SPS cable connection (ecl@ss10.0.1-27-24-22-20 [AFR598003])
Functie
PLC - PC
Lengte
1.5 Meter
Geschikt voor ingangskaart PLC
Ja
Geschikt voor uitgangskaart PLC
Ja
geschikt voor digitale signalen
Ja
Geschikt voor analoge signalen
Ja
Uitvoering elektrische aansluiting, veldzijdig
Overig
Uitvoering elektrische aansluiting, boxzijdig
Stekkerstrip
Aantal polen
8

Goedkeuringen

North America Certification
Request filed for UL and CSA
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No