115370 FAZ-D50/1
Interruttore protettore, 50A, 1p, curva caratteristica D
Interruttore di protezione della linea FAZ, a 1 polo, Tripping Characteristic: D, Rated current In: 50 A, Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2): 10 kA, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta
Programma di fornitura
Funzione di base
interruttore di protezione della linea
Poli
a 1 polo
Curva caratteristica d'intervento
D
Applicazione
xEffect - Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta
Applicazione
Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta
Corrente nominale [In]
50 A
Potere nominale di apertura secondo IEC/EN 60947-2 [Icu]
10 kA
Assortimento
FAZ
Dati tecnici
Elettrico
Conformità alle norme
IEC/EN 60947‐2
IEC/EN 60898
IEC/EN 60898
Tensione nominale di impiego [Ue] [Ue]
240/415 V AC
Potere nominale di apertura secondo IEC/EN 60947-2 [Icu]
10 kA
Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
50 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
4.9 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-40 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+70 °C
lineare per +1°c causa una diminuzione dello 0,5% del carico di corrente
Dati tecnici secondo ETIM 8.0
disgiuntori, fusibili, apparecchi per l’installazione in serie/su parete (EG000020) / Interruttore magnetotermico (EC000042)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Interruttore di potenza / Interruttore di potenza (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
profondità di incasso
70.5 mm
caratteristica di intervento
D
numero di poli (totale)
1
numero di poli protetti
1
Corrente Nominale
50 A
Tensione Nominale
400 V
tensione di isolamento nominale Ui
440 V
resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 kV
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
10 kA
tipo di tensione di alimentazione
AC
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
10 kA
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
10 kA
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
10 kA
frequenza
50 - 60 Hz
classe di limitazione energetica
3
montaggio a incasso
no
conduttore neutro a connessione
no
categoria di sovratensione
3
grado di inquinamento
2
dispositivi supplementari possibili
sì
Numero moduli DIN
1
grado di protezione (IP)
IP20
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 - 75 °C
sezione conduttore collegabile multifilare
1 - 25 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare
1 - 25 mm²
antideflagrante
no
Approvazioni
Product Standards
IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; EN 45545-2; IEC 61373; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking
UL File No.
E177451
UL Category Control No.
QVNU2, QVNU8
CSA File No.
204453
CSA Class No.
3215-30
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Supplementary Protector only
Suitable for
Branch Circuits; not as BCPD
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
277 VAC; 48 VDC
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -
-
Risorsa
-
Risorsa
-
Risorsa
-
Risorsa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center