Программа поставок

Ассортимент
Распределитель системы управления XVTL
Основная функция
Дополнительное оснащение
Функция продукции
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Накидные гайки
Отдельное устройство/законченное устройство
Дополнительное оснащение
Описание
Клеммная гайка M8 для крепления различных деталей на раме

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Fasteners (EG000049) / Square caged nut (EC002358)
Детали и компоненты машин. Крепёж. Фурнитура / Винты, гайки / Специальные гайки / Square caged nut (ecl@ss10.0.1-23-11-08-15 [ADQ539007])
Material
Steel
Surface protection
Galvanic/electrolytic zinc plated
Thread type
Metric
Thread size (metric)
8
Thread size (imperial)
Suitable for plate thickness
2.5 mm
With grounding connection
No
With washer
No
With screw
No