Program dostaw

Asortyment
Przekaźnik programowalny bezpieczeństwa
Funkcja podstawowa
Zestaw startowy easySafety
Dołączone urządzenia
111017 ES4P-221-DMXD1Przekaźniki bezpieczeństwa
111460 ESP-SOFTOprogramowanie do programowania
106408 EASY800-USB-CABKabel do programowania
Strata mocy
< 6 W
Wskazówka dotycząca straty mocy
Pobór prądu, przy 24 V DC (ES4P-221-DMXD1)

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
6 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / PLC device set (EC002581)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Sterowanie / Sterownik programowalny (PLC) / PLC-Kompletne systemy (ecl@ss10.0.1-27-24-22-19 [BAA707013])
Contains function building blocks
Nie
Contains basic device
Tak
Contains module rack
Nie
Contains power supply
Nie
Contains analogue input module
Nie
Contains analogue output module
Nie
Contains digital input module
Nie
Contains digital output module
Nie
Contains function module
Nie
Contains technology module
Nie
Zawiera moduł komunikacyjny
Nie
Zawiera jednostkę pamięci
Tak
Contains simulation module
Nie
Contains connection cable
Tak
Contains control unit
Tak
Contains monitor
Nie
Contains programming software
Tak
Contains engineering software
Nie
Contains visualization
Nie
Contains libraries
Nie
Contains documentation
Tak
Contains other components
Nie
Software preinstalled
Tak

Krzywe charakterystyki